Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Aimants pour présentoirs aux propriétés magnétiques puissantes, conçus pour maintenir et afficher en toute sécurité des affiches, des panneaux et des illustrations. Ils permettent également de créer des fermetures de grande qualité insérées dans des trous pré-percés ou collées dans des applications.
Ils sont dotés d’un support magnétique qui offre une solution de montage solide. Disponibles avec des vis d’installation M6.
Les anneaux pour bouteilles sont utilisés pour l’étiquetage des supports promotionnels ou à des fins d’identification dans les applications de vente au détail. Ces anneaux polyvalents tiennent bien en place, mais peuvent être facilement appliqués et retirés.
Les anneaux de reliure sont des anneaux durables et polyvalents qui s’enclenchent solidement pour maintenir les articles ensemble. Ils sont idéaux pour maintenir plusieurs supports imprimés, lier des échantillons ou créer des porte-échantillons pour les points d’affichage.
Le crochet de suspension droit est un crochet dont la ligne droite permet de l’attacher ou de le retirer facilement d’un point de fixation. Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.
Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.
Le crochet de suspension en forme de « C » incorpore un crochet en forme de « C » pour faciliter la fixation ou le retrait d’un point de montage.
Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.
Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.
Le crochet de suspension libre comprend un crochet avec un mécanisme à ressort enroulé pour une fixation facile (étiquette et clip de plafond non inclus). Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.
Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.
Le crochet de suspension en forme de « S » incorpore un crochet en forme de « S » qui permet de l’attacher ou de le retirer facilement d’un point de montage.
Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.
Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.
Un assortiment de fixations pour roulettes, comprenant des platines de fixation, des supports en métal ou en plastique, des tiges filetées et à encliqueter. Compatibles avec les roulettes à montage par trou borgne. Choisir en fonction du mode de fixation souhaité et de la taille des trous de montage des roulettes. Un choix d'options de matières répondant à différents types d'applications.
Les porte-bannières sont utilisés pour accrocher des bannières en toute sécurité sur des étagères. Ces produits sont magnétiques et le bras de suspension peut être ajusté à des angles personnalisés. Grâce à leur bras réglable, ces crochets peuvent être utilisés pour accrocher des bannières ou d’autres éléments de signalisation de grande taille.
Ces produits sont équipés de mousquetons qui peuvent être déplacés le long du crochet pour accueillir des supports d’affichage imprimés.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.