Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Polyamide Poignées de traction

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Poignée de traction - Plastique voûtée

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière

Poignées de traction - Trou traversant

Les poignées de traction encastrées sont montées à fleur sur une porte ou un panneau. Elles peuvent être montées en les encliquetant dans un panneau ; elles peuvent également être soudées ou vissées. Les poignées encastrées en plastique sont les plus populaires ; cependant, nous proposons également des poignées encastrées en acier inoxydable et en aluminium.

Poignées encastrées ergonomiques - Montage à l'aide de vis

Les poignées encastrées à montage à l'aide de vis peuvent être montées à fleur sur une porte ou un panneau avec des goujons de fixation. Le montage encastré est idéal dans un espace limité ou dans les endroits où une poignée saillante empêcherait le fonctionnement.