Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Permanent Polyamide

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.


Séries: SR5808

Rondelles plates - Plastique

Rondelle métallique plate utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : PA, nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Couleur : Naturel, noir, marron
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB


Séries: SR1929