Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

ISO Polypropylène Scellés protecteurs

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Scellés de boulonnage

Un scellé à boulon de haute sécurité, idéal pour sécuriser les marchandises importées et exportées, tant au niveau national qu’international. Les applications comprennent les conteneurs d’expédition, les conteneurs de fret, les camions, les portes de remorques et le fret ferroviaire.

Ces scellés à boulon sont dotés d’une tête de goupille et d’un insert de 18 mm, qui maintiennent le scellé engagé sur le loquet de l’application lorsque le couvercle en plastique est retiré intentionnellement ou accidentellement. Rotation limitée à 180 en position d'engagement Ces scellés empêchent les violations par rotation rapide du barillet. Le scellé à boulon est également doté d’une étiquette.

La gamme comprend différentes options, notamment des goupilles revêtues ou non revêtues. La goupille revêtue est recouverte d’une couche supplémentaire de peinture qui renforce sa protection contre les éclats et les dommages. Le barillet du scellé est fabriqué en ABS de haute qualité, ce qui lui confère une résistance aux chocs et permet de déceler les traces d’effraction.

Conforme aux normes ISO 17712:2013 (uniquement option goupille revêtue) et C-TPAT.

Installation :
1. Placer la goupille dans le barillet
2 Appuyer sur le scellé
3 Retrait à l'aide d'un coupe-boulon (vendu séparément).

  • Matière : barillet en acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) et goupille en acier.
  • Couleurs : bleu, vert, orange, rouge et blanc


Séries: SRH0019, SRH0018, SREinLock