Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Réutilisable Reconnu par les détecteurs de métaux

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Liens de serrage - Détectable

Pour utilisation en industries alimentaires et pharmaceutiques - répartition du métal sur toute la longueur Visibles aux rayons X. Leur couleur bleue facilite la détection. Ils peuvent être utilisés dans le cadre du procédé HACCP (hygiène et sécurité des aliments) Sans halogène. Norme d'inflammabilité : UL94 HB. ‌Température d’utilisation : -40C à + 85C (en continu) Détectables aux détecteurs à métaux avec une sphère de 1,5 mm de diamètre

Séries: SR1747

Liens de serrage - Elematic 2-Lock

Les liens de serrage Elematic 2-Lock™ sont des liens de serrage professionnels fabriqués en polyamide 6.6 (PA), possédant un double système de verrouillage en acier inoxydable. Une fixation très efficace et fiable pour une variété d'applications, et de secteurs.

La double mâchoire en acier est faite en acier inoxydable AISI 316, qui est placé directement dans la tête des liens de serrage pendant le processus de fabrication. L'innovante double mâchoire en acier permet un verrouillage des deux côtés du lien de serrage, pour regrouper et sécuriser les fils de manière très efficace.

Le profil lisse sans racks permet une variété d'options d'ajustement sur tout le long du lien de serrage, et une tension des câbles appropriée et constante pour une large variété de diamètres de faisceaux. Ces liens de serrage ont une plage de températures d'installation allant de -40 C à 60 C et peuvent fonctionner sous une plage de températures de fonctionnement de -40 C à 85 C.

Deux choix de couleur. L'option noire est fabriquée en PA résistant aux UV, idéal pour les applications extérieures en conditions extrêmes.

  • Classement ignifuge : UL94 V2.
  • ‌Sans halogène
  • Couleurs : naturel et noir.