Menu  Rechercher

Nous avons trouvé 6 types de produit pour

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Supports d'affichage

Liste Grille

Supports de bannière

Les porte-bannières sont utilisés pour accrocher des bannières en toute sécurité sur des étagères. Ces produits sont magnétiques et le bras de suspension peut être ajusté à des angles personnalisés. Grâce à leur bras réglable, ces crochets peuvent être utilisés pour accrocher des bannières ou d’autres éléments de signalisation de grande taille.

Ces produits sont équipés de mousquetons qui peuvent être déplacés le long du crochet pour accueillir des supports d’affichage imprimés.

  • Matière : acier inoxydable
  • Couleur : Argenté et Naturel.

Anneaux de liaison

Les anneaux de reliure sont des anneaux durables et polyvalents qui s’enclenchent solidement pour maintenir les articles ensemble. Ils sont idéaux pour maintenir plusieurs supports imprimés, lier des échantillons ou créer des porte-échantillons pour les points d’affichage.

  • Matière : acier

Crochets de suspension - En forme de C

Le crochet de suspension en forme de « C » incorpore un crochet en forme de « C » pour faciliter la fixation ou le retrait d’un point de montage.

Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.

Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.

  • Matière : Acier galvanisé

Crochets de suspension- En forme de S

Le crochet de suspension en forme de « S » incorpore un crochet en forme de « S » qui permet de l’attacher ou de le retirer facilement d’un point de montage.

Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.

Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.

  • Matière : Acier galvanisé, et Polystyrène

Crochets de suspension - À ressort

Le crochet de suspension libre comprend un crochet avec un mécanisme à ressort enroulé pour une fixation facile (étiquette et clip de plafond non inclus). Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.

Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.

  • Matière : Acier galvanisé

Crochets de suspension - Droits

Le crochet de suspension droit est un crochet dont la ligne droite permet de l’attacher ou de le retirer facilement d’un point de fixation. Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.

Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.

  • Matière : Acier galvanisé