Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Tête hexagonale Fixations mécaniques

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Vis à épaulement - tête CHC

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis de sa partie filetée. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.

Les vis épaulées sont utiles dans les situations qui nécessitent une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou une action coulissante. Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions très rigoureuses.

Cette gamme de vis épaulées disposent d'une tête creuse hexagonale, qui permet de facilement les serrer ou les desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Elles disposent également d'une tête non lisse, qui permet une meilleure prise. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux applications automobiles.

  • L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
  • Faciles à serrer ou à desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale.
  • Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion.
Matière: Acier inox 303, Acier noir Séries: SRP0137, SRP0136

Vis à épaulement - tête hexagonale

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC