Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acétal Rivets à enfoncer Volants

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Rivets pression - Rivets pression

Les attaches à pression possèdent un corps creux qui accroît la flexibilité pendant le processus d'insertion et de retrait, les rendant faciles à installer et à retirer. L'embase s'écarte au fur et à mesure que le pion s'enfonce, assurant une bonne fixation.

Notre gamme comprend des options de matières en acétal naturel avec un classement ignifuge UL94 HB, en polyoxyméthylène (POM) qui sont disponibles en noir et naturel, et en nylon 6/6 noir et naturel qui offrent un classement ignifuge UL94 V0.
Les attaches à pression sont des rivets multi-usages, idéaux pour les applications nécessitant un rivet à montage frontal. Ces rivets rendent le raccordement, le montage et la fixation réalisables sans outils d’installation. Ils peuvent être utilisés en tant que bouchon à la fois efficace et décoratif.

Séries: SR2319

Rivets pression - Rivets à expansion

Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.

Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.

Disponible séparément à l’achat, l’outil manuel pour rivets offre une fixation rapide pour ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.

  • Couleurs : noir, gris, naturel et blanc
  • Options de classement ignifuge UL94 V0, UL94 V1 et UL94 V2