DEMANDEZ À ÊTRE RAPPELÉ
Si vous souhaitez être appelé, veuillez compléter les champs ci-dessous
Les bornes de recharge de véhicules électriques nécessitent des exigences strictes, aussi bien lors du processus de conception que de production. Quelles soient à domicile ou en libre service, les bornes de recharge doivent être faciles à installer et à utiliser et fournir de façon sécurisée des tensions plus élevées que celles que l'on rencontre habituellement au domicile ou au bureau.
De plus en plus présentes dans la rue ou dans les points de vente, les bornes de recharge publiques doivent disposer d'un indice IP de résistance aux intempéries et être résistantes au vandalisme afin d'éviter tout dommage ou problème de sécurité publique.
Les bornes de recharge les plus rapides peuvent recharger la batterie d'un véhicule en moins de 8 minutes, ce qui implique des tensions dangereusement élevées et nécessitent une protection pour la manipulation et contre les surtensions pour protéger l'équipement, les véhicules et les utilisateurs. La connectivité au Cloud est désormais une exigence essentielle pour activer la recharge intelligente qui permet la gestion complète du chargeur pour pouvoir définir les préférences et maximiser l'utilisation d'énergie auto-générée ou pendant heures creuses.
Elles ont également besoin de systèmes de paiement sans contact RFID et d'une interface homme-machine intuitive.
Bien sûr, l'esthétique est essentielle, une apparence moderne permet de maintenir l'engagement des utilisateurs et en attirer de nouveaux.
Adressez-vous à l'un de nos experts dès aujourd'hui
En savoir plus
Si vous souhaitez être appelé, veuillez compléter les champs ci-dessous