Demandez un rappel téléphonique
Veuillez remplir le formulaire pour demander un rappel téléphonique.
Le secteur solaire est l'un des secteurs connaissant la croissance la plus rapide de notre époque. BloombergNEF prévoit une croissance de l'énergie éolienne et solaire photovoltaïque pour répondre à 56 % de la demande mondiale d'électricité en 2050.*
La technologie de l'énergie solaire a progressé de manière impressionnante tout en devenant moins coûteuse. L'installation de panneaux photovoltaïques est un moyen idéal de générer de l'électricité sans avoir d'impact négatif sur l'environnement. Les panneaux solaires photovoltaïques en particulier sont devenus extrêmement populaires dans diverses applications domestiques, industrielles et commerciales.
Malheureusement, une mauvaise installation peut causer de nombreux problèmes coûteux.C'est aux clients qu'incombe souvent de payer le prix des réparations et des services, la réputation des équipes d'installation en pâtit et la communauté solaire finit par sembler peu digne de confiance
HERE ARE COMMON CHALLENGES THAT WE CAN HELP YOU WITH:
"GRÂCE À SES INSTALLATIONS DE PRODUCTION INTERNATIONALES ET À SON RÉSEAU DE VENTE MONDIAL, ESSENTRA FOURNIT RAPIDEMENT DES PRODUITS PLASTIQUES DE CLASSE MONDIALE ET DES SERVICES POUR LES ENTREPRISES PHOTOVOLTAÏQUES, CE QUI EST LA CARACTÉRISTIQUE LA PLUS DEMANDÉE DANS LE SECTEUR.
NOUS ESPÉRONS QUE, EN COOPÉRANT AVEC DE GRANDES ENTREPRISES COMME ESSENTRA, NOUS POURRONS RENDRE LE SOLAIRE ENCORE MEILLEUR, LA TERRE ENCORE PLUS ÉCOLOGIQUE, MERCI, ESSENTRA."
Jerry Zhang, Directeur des achats de SA Dept. Trinasolar
Souvent, les modules solaires sont temporairement laissés déballés en attendant l'installation sur le site. S'ils ne sont pas empilés ou manipulés avec précaution, des micro-fissures peuvent survenir, en particulier avec des modules bi-verre sans cadre. L'utilisation de protège-coins peut vous aider à éviter cela.
Si vous utilisez des tapis en caoutchouc pour stabiliser votre la base de votre structure ou éviter d'endommager le toit, nos fixations peuvent vous aider à tout maintenir en place. Les rails de montage peuvent avoir des extrémités tranchantes. Nos embouts peuvent vous aider à créer un aspect plus fini.
Les bons accessoires de câblage ne sont pas souvent une priorité, mais de nombreux problèmes potentiels peuvent survenir lorsque les câbles et les fils ne sont pas sécurisés.
Les panneaux solaires et les systèmes photovoltaïques ont une espérance de vie typique de plus de 25 ans. Lorsque tous les câbles sont correctement gérés, le système est beaucoup plus susceptible de durer et nécessitera moins de réparations au cours de sa durée de vie. Par ailleurs, une bonne gestion des câbles permet un entretien plus facile pour résoudre et cibler les problèmes
Pour garantir une bonne installation, les câbles doivent fonctionner de manière à éviter : les coins tranchants des panneaux ou des rails de montage, l'exposition directe à la lumière du soleil, une torsion excessive ou tout élément susceptible d'endommager l'isolation du câble. Ils doivent également être regroupés et étiquetés, pour faciliter leur identification lors de futures opérations de maintenance ou d'urgence, et sécurisés avec les composants et les fixations appropriés.Des facteurs environnementaux tels que la nidification ou la curiosité des animaux et l'exposition aux éléments peuvent causer des dommages importants.
Par exemple, le vent est la cause la plus fréquente de dommages aux systèmes photovoltaïques. Les câbles lâches peuvent être écorchés au niveau des systèmes de montage et se dénuder au fil du temps. Les mouvements constants de câbles ont également un effet sur l'étanchéité des boîtiers de jonction.
Une isolation endommagée des câbles compromet non seulement la fiabilité du système, mais aussi sa sécurité, car elle peut entraîner des erreurs de mise à la terre, des temps d'arrêt du système ou un incendie.
Gérez, organisez et protégez vos câbles pour pratiquement éliminer le risque de dommages avec notre vaste gamme de solutions de gestion de câbles, conçue pour répondre à un éventail d'applications exigeantes et des environnements variés. Des serrecâbles aux gaines annelées en passant par les passecâbles et les liens de serrage résistants aux UV, nous sommes là pour vous aider.
De la gestion de l'espace à la conductivité dans votre application, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lors de la création de montages électriques. Concernant les supports de circuits imprimés, la matière du support et le type de montage sont des critères de choix importants. Notre gamme de matériel pour l'électronique et cartes de circuit imprimé propose un large éventail d'entretoises, de supports et de colonnettes pour cartes de circuit imprimé, afin de soutenir, verrouiller, espacer ou guider les cartes de circuit imprimé. Voici quelques exemples de nos produits phares.
Les onduleurs jouent un rôle crucial dans tout système d'énergie solaire et sont souvent considérés comme le cerveau d'un système photovoltaïque. Les coffrets de regroupement solaires regroupent la puissance entrante dans une alimentation principale qui distribue ensuite à un onduleur solaire. Cela permet d'économiser de la main-d'œuvre et des coûts matériels grâce à des réductions de câbles. Le coffret de regroupement étant le premier équipement raccordé à la sortie des modules solaires, il doit être de bonne qualité. Un coffret de regroupement défectueux peut avoir de graves incidences sur la sécurité et provoquer, dans certains cas, un incendie.
Il est impératif de protéger le fonctionnement intérieur de ces composants cruciaux contre les conditions météorologiques extrêmes et les insectes. Essentra peut vous offrir des solutions résistantes aux intempéries avec une protection garantie contre les infiltrations. Ce dont vous avez besoin pour éviter des réparations coûteuses.
Assurer la sécurité de vos boîtiers, armoires et équipements industriels est indispensable à la construction d'une application réussie. Avec plus de 2 000 produits disponibles, notre large gamme de charnières et joints d'étanchéité est disponible dans plusieurs variantes et matières, toutes fabriquées selon les normes les plus rigoureuses de l'industrie telles que ISO, RoHS et Reach.
Veuillez remplir le formulaire pour demander un rappel téléphonique.