Menu  Rechercher

VÉHICULES DE CONSTRUCTION,
AGRICOLES ET MINIERS

DES SOLUTIONS FIABLES POUR LES CAS OÙ CHAQUE COMPOSANT COMPTE

Le marché CAMv (véhicules de construction, agricoles et miniers) enregistre une croissance annuelle de 5,2 % par rapport à une évaluation d'environ 366 milliards USD par an (2019). Avec une croissance qui devrait se poursuivre, disposer d'un fournisseur sur lequel on peut compter n'a jamais eu autant d'importance.

Nous savons ce qui compte pour vous : une haute qualité, un service sans contrainte, la flexibilité, une livraison dans les délais et, bien sûr, une valeur constante.

Nos composants sont à l'œuvre dans les environnements les plus difficiles et les plus exigeants tout au long du processus de fabrication. Quel que soit le défi que vous rencontrez, nous proposons des composants, petits et cependant essentiels, qui contribuent à faciliter le bon déroulement des opérations de production et le bon fonctionnement des véhicules. Qu'il s'agisse de protéger les pièces intégrales du moteur pendant la production, les opérations de peinture et le transport, de protéger les lignes hydrauliques et pneumatiques, de fournir des solutions d'accès aux cabines ou de fournir des composants de fixation et de sécurisation dans l'assemblage final, Essentra Composants dispose de la solution dont vous avez besoin.

Protection hydraulique
et pneumatique

Solutions
d'accès

Masquage
haute température

Automatisation
et contrôle

NOS SOLUTIONS ESSENTIELLES

NOS SOLUTIONS ESSENTIELLES

  • Protection hydraulique et pneumatique
  • Solutions d'accès
  • Masquage haute température
  • Protection générale
  • Accessoires de câblage
  • Joints et joints étanches
  • Automatisation et contrôle

Déclaration du client

"DE LA CONCEPTION À LA PRODUCTION, ESSENTRA A SU GÉRER TOUTES LES EXIGENCES DU PROJET POUR ABOUTIR À LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE."

"IL A ÉTÉ TRÈS FACILE DE TRAITER AVEC ESSENTRA, QUI NOUS A FOURNI DES ÉCHANTILLONS ET DES PROTOTYPES 3D TOUT AU LONG DU PROJET."

Bob Siegwald Vice-président général de Burgaflex

Point fort du produit

Grâce à la qualité de Spiralguard®, la protection du tuyau durera plus longtemps

  • Convient pour la protection de la plupart des types de systèmes de flexibles hydrauliques, pneumatiques et industriels
  • Résistance exceptionnelle à l'abrasion et à la déformation
  • Existe en noir et en jaune
  • Haute mémoire de forme de la matière permettant une protection maximale de votre tuyau hydraulique
  • Options antistatiques ignifuges disponibles

5 DES TENDANCES QUI CHANGENT LA DONNE

1
La croissance démographique alimente des hausses soutenues de la demande de nourriture, de matières premières et d'infrastructures, ce qui dynamise la croissance des constructeurs de CAMv et des services connexes.

2
Les réglementations environnementales sont en constante évolution, alors que les constructeurs sont constamment à la recherche d'améliorations dans les domaines de l'efficacité et des émissions des véhicules, auxquelles s'ajoute la progression des innovations dans la propulsion électrique.

3
L'urbanisation croissante réduit les bassins d'emploi ruraux, ce qui, associé à l'éloignement croissant des emplacements des sites, accélère l'investissement dans des véhicules autonomes en vue de réduire la dépendance à l'égard du capital humain.

4
Les marchés de l'Inde, de la Chine et de l'Asie-Pacifique gagnent en importance pour les constructeurs de CAMv, alors que ces économies entrent dans des phases de croissance critique.

5
La numérisation et l'Internet des Objets (IdO) sont utilisés pour faire baisser les coûts et accroître l'efficacité grâce à des technologies intégrées, comme la surveillance intelligente et la robotique. La demande de solutions de réseaux intégrés et de surveillance à distance augmente d'année en année.

À télécharger

Catalogue
CAMv

Catalogue
Essentra
Components

UNE PRÉSENCE MONDIALE AVEC DES IMPLANTATIONS LOCALES

Avec plus de 65 ans d'expérience et un réseau de distribution présent dans le monde entier, nous pouvons vous apporter une assistance, que votre projet soit international ou local.

QUI EST ESSENTRA COMPONENTS ?

Nous associons l'expertise d'un fabricant avec le service et la gamme d'un distributeur. Nous sommes un fournisseur majeur de composants de classe C auprès de 70 des 100 principaux fabricants mondiaux.

LORSQUE CHAQUE COMPOSANT COMPTE

Nous sommes Essentra Components, un fabricant et distributeur mondial de petites pièces vitales pour de nombreux secteurs industriels, et nous sommes fiers que même les solutions les plus petites aient un grand rôle à jouer dans le secteur des CAMv. Nous proposons un large éventail de composants essentiels qui peuvent vous aider à fournir des produits et des services de qualité.

Nous travaillons avec les plus grands constructeurs de CAMv au monde. Nous leur fournissons un service et une qualité les plus élevés possibles. Plus largement, nous travaillons avec plus de 70 % des 100 plus grands fabricants mondiaux.

Nous sommes une société cotée au FTSE 250. Même si notre portée est internationale avec 14 sites de fabrication à travers le monde, nous conservons une écoute et une connaissance des marchés locaux. En clair, cela signifie que nos capacités de production, notre expérience, notre écoute client et notre infrastructure mondiale nous permettent, grâce à notre réseau très étendu, de livrer des composants et de proposer des prestations adaptés à votre besoin. Nous rassemblons donc les produits, les idées et les méthodes de distribution les plus adaptés au secteur des véhicules de construction, agricoles et miniers. Nous travaillons conformément aux normes les plus élevées de l'industrie, avec la certification ISO.

Demandez un rappel téléphonique

Veuillez remplir le formulaire pour demander un rappel téléphonique.

Essentra Components n'enregistre et ne stocke aucune des données utilisées dans ce formulaire