Loquets à compression couvrant une large plage de serrage avec vis réglable. Le loquet assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, notamment 4 mm et mm, pour une meilleure isolation acoustique.
Le loquet possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité en conditions de vibrations et de chocs. Le loquet est conforme à la norme DIN-EN 61373.
La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage. Les cames et les clés d'entraînement sont vendues séparément.
Séries: SR5547
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur du trou de montage | Compression maximale | Orientation de montage | Matière du loquet | Type de clé | Épaisseur de porte maximale compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,04 € - 39,04 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Main droite
|
Acier inoxydable
|
Clé de Berne
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
39,04 € - 39,04 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé de Berne
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
39,04 € - 39,04 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé carrée 8,0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
39,04 € - 39,04 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
14,28 € - 26,13 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé carrée 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,93 € - 25,49 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,09 € - 25,78 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé carrée 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,28 € - 26,13 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé mors double 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,19 € - 25,95 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé mors double 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,19 € - 25,95 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé carrée 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,71 € - 20,594 € | 98 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé mors double
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,52 € - 20,328 € | 80 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé triangle
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,34 € - 20,076 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé Allen
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,52 € - 20,328 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé tubulaire
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,71 € - 20,594 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Alliage zinc
|
Pas de clé
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,52 € - 20,328 € | 20 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé mors double
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
15,34 € - 21,476 € | 100 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé triangle
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
15,34 € - 21,476 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé Allen
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
15,46 € - 21,644 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé carrée
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
15,46 € - 21,644 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé fendue
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.