Menü Keresés

Bordázott furatdugók

Raktáron

A bordázott dugók a csőfuratba nyomódnak, és megakadályozzák a szennyeződések behatolását. A lyukdugó puha lamellákkal van ellátva, amelyek ideális választássá teszik vékony falú rézcsőalkalmazásokhoz.

A kialakítás egy kis, nem feltűnő húzófület is tartalmaz, amely gyors és egyszerű felszerelést és eltávolítást tesz lehetővé.

  • Anyag: alacsony sűrűségű polietilén
  • Szín: Kék

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Perem átmérője Kompatibilis csőátmérő Perem és lamella közötti távolság Megveszem
17,4423 Ft - 47,9283 Ft Gyártás alatt
15.8 mm
15.8 mm
15.2 mm
12,4725 Ft - 37,5317 Ft 10120 Raktáron
9.5 mm
9.5 mm
9.0 mm
25,6295 Ft - 70,3851 Ft 367 Raktáron
22.2 mm
22.2 mm
21.7 mm
12,4725 Ft - 37,3237 Ft 4000 Raktáron
12.7 mm
12.7 mm
12.2 mm
29,6547 Ft - 90,2425 Ft Gyártás alatt
28.5 mm
28.5 mm
28.0 mm
18,4281 Ft - 50,7355 Ft 500 Raktáron
19.0 mm
19.0 mm
18.5 mm
Bordázott csődugó 15.8 mm (DIA) Kék

10074503

Ártartomány
47 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Kompatibilis csőátmérő
    15.8 mm
  • Perem és lamella közötti távolság
    15.2 mm
Bordázott csődugó 9.5 mm (DIA) Kék

10074480

Ártartomány
37 Ft - 12 Ft

Készletszintek
10120 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Kompatibilis csőátmérő
    9.5 mm
  • Perem és lamella közötti távolság
    9.0 mm
Bordázott csődugó 22.2 mm (DIA) Kék

10074527

Ártartomány
70 Ft - 25 Ft

Készletszintek
367 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Kompatibilis csőátmérő
    22.2 mm
  • Perem és lamella közötti távolság
    21.7 mm
Bordázott csődugó 12.7 mm (DIA) Kék

10074497

Ártartomány
37 Ft - 12 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Kompatibilis csőátmérő
    12.7 mm
  • Perem és lamella közötti távolság
    12.2 mm
Bordázott csődugó 28.5 mm (DIA) Kék

10074534

Ártartomány
90 Ft - 29 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Kompatibilis csőátmérő
    28.5 mm
  • Perem és lamella közötti távolság
    28.0 mm
Bordázott csődugó 19.0 mm (DIA) Kék

10074510

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Kompatibilis csőátmérő
    19.0 mm
  • Perem és lamella közötti távolság
    18.5 mm