Menü Keresés

Csapágyperselyek - vállas vágott gyűrűcsapágy

Gyártás alatt

Az osztott csapágyperselyek tökéletes megoldást nyújtanak az acéllemezekben levő tengelyek vagy szelepek körülkerítésére. Az osztott kialakításnak köszönhetően egyszerű csavarással beszerelhetők.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis furatméret Belső átmérő Panelvastagsági tartomány Megveszem
117,0032 Ft - 257,9385 Ft Gyártás alatt
3.0 mm
3.0 mm
1.5 - 2.0 mm
118,5367 Ft - 261,3612 Ft Gyártás alatt
4.0 mm
4.0 mm
1.5 - 2.0 mm
118,1777 Ft - 183,8218 Ft Gyártás alatt
10.0 mm
10.0 mm
2.1 mm
Hüvely 3.0 mm 4.2 mm 6.0 mm PA Natúr

10091432

Ártartomány
257 Ft - 117 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    3.0 mm
  • Kompatibilis furatméret
    3.0 mm
  • Külső átmérő
    4.2 mm
  • Belső magasság
    2.1 mm
  • Teljes magasság
    3.6 mm
Hüvely 4.0 mm 5.2 mm 7.0 mm PA Natúr

10217511

Ártartomány
261 Ft - 118 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    4.0 mm
  • Kompatibilis furatméret
    4.0 mm
  • Külső átmérő
    5.2 mm
  • Belső magasság
    2.1 mm
  • Teljes magasság
    3.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Natúr

10588116

Ártartomány
183 Ft - 118 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    10.0 mm
  • Kompatibilis furatméret
    10.0 mm
  • Külső átmérő
    11.6 mm
  • Belső magasság
    2.1 mm
  • Teljes magasság
    3.6 mm