Az orvosi görgők kulcsfontosságúak a berendezések mobilitásában az egészségügyi szektorban, legyen szó akár kórházakról, idősotthonokról, laboratóriumokról stb. Lépjen be bármelyik egészségügyi intézménybe, és olyan hordozható eszközöket talál, mint pl. betegmonitorok és eszközök, lélegeztetőgépek, ágyak, orvosi kocsik, emelőgépek, tolószékek és mások, amelyek görgőket és kerekeket használnak. Széles választékunk különböző görgőtípusokat tartalmaz, többek között Levina, Linea, ikerkerekes, forgózsámolyos, rögzített lemezes és mások. Ezeket a görgőket különböző színekben és anyagokban kínálják, mint például a poliuretán, a horganyzott acél és a poliamid. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.080,7168 Ft - 4.560,9908 Ft | 2 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.116,1508 Ft - 4.411,7996 Ft | 17 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.753,9493 Ft - 6.926,7385 Ft | 5 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 566,9304 Ft - 2.259,1823 Ft | 5 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3.345,2529 Ft - 10.805,712 Ft | 1 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.222,4529 Ft - 4.806,0908 Ft | 34 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.647,6613 Ft - 6.500,4777 Ft | 5 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.807,0933 Ft - 7.118,5558 Ft | 2 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3.189,0064 Ft - 12.542,7249 Ft | 11 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.293,3209 Ft - 7.356,406 Ft | 48 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2.480,3398 Ft - 9.793,3425 Ft | 14 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2.232,3016 Ft - 8.791,6296 Ft | 1 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.958,8492 Ft - 4.433,1126 Ft | 21 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 3.103,67 Ft - 3.103,67 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2.515,7598 Ft - 8.439,9644 Ft | 6 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.022,1699 Ft - 3.015,7953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 1.431,0154 Ft - 4.241,2952 Ft | 29 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 6.281,6602 Ft - 17.231,5939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
| 1.700,8053 Ft - 6.841,4863 Ft | 30 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3.847,0548 Ft - 10.549,9555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz