20207977
20207977
Mennyiség | Egységár |
---|
Dugó típusa | Rövid |
---|---|
d1 | 0.1250" |
l1 | 0.125" |
l2 | 0.16" |
d2 +0.004|-0.000 | 0.1250" |
d3 max | 0.100" |
l3 min | 0.113" |
x +0.0|-0.010 | 0.010" |
Termék anyaga | 303 Rozsdamentes acél |
Csapágygolyó anyaga | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.