Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt hossz | Rugósebesség | Kezdeti feszesség | Teljes hossz | Anyag | Teher a terhelési hosszon | Külső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670,0376 Ft - 728,8131 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
805,2226 Ft - 875,7587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Rozsdamentes acél
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
775,8417 Ft - 840,4907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1 in
25.4 mm
|
Rozsdamentes acél
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
775,8417 Ft - 840,4907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rozsdamentes acél
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
775,8417 Ft - 840,4907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
775,8417 Ft - 840,4907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
775,8417 Ft - 840,4907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
775,8417 Ft - 840,4907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rozsdamentes acél
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
775,8417 Ft - 840,4907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rozsdamentes acél
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
775,8417 Ft - 840,4907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
887,5055 Ft - 963,9151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
4 in
101.6 mm
|
Rozsdamentes acél
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
905,1396 Ft - 981,549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
911,0267 Ft - 993,3096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
963,9151 Ft - 1.046,1979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
1.392,9773 Ft - 1.510,5284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
10.26 N
10.26 N
|
2 in
50.8 mm
|
Rozsdamentes acél
|
114.20 N
114.20 N
|
|
||
1.516,4017 Ft - 1.645,7133 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
3 in
76.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
1.586,9378 Ft - 1.727,9962 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
10.26 N
10.26 N
|
5 in
127.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
114.20 N
114.20 N
|
|
||
1.522,289 Ft - 1.657,4738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rozsdamentes acél
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
1.686,8547 Ft - 1.833,8003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Rozsdamentes acél
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
447,8963 Ft - 596,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.