Menü Keresés

Fióksínek

Raktáron

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Anyag: Galvanizált vagy rozsdamentes acél, AISI 304 rozsdamentes acél, Acél, Rozsdamentes acél Series Code:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
42 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Hosszúság zárt állapotban Hossz kihúzva Teljes hossz Anyag Terhelési kapacitás Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
13.084,4025 Ft - 16.153,5795 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
600.0 mm
1200.0 mm
1200.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
10584491 7.909,8828 Ft - 8.788,7587 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
250.0 mm
495.0 mm
245.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
12.792,8477 Ft - 14.214,2752 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
30.646,4652 Ft - 34.051,6214 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
AISI 304 rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
58.456,8093 Ft - 64.952,0104 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
AISI 304 rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
9.259,9385 Ft - 10.288,8272 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
350.0 mm
700.0 mm
700.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
10.161,5977 Ft - 12.545,182 Ft 176 Raktáron
450.0 mm
900.0 mm
900.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
12.502,7087 Ft - 15.435,4478 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
550.0 mm
1100.0 mm
1100.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
8.317,5193 Ft - 9.241,6881 Ft 41 Raktáron
300.0 mm
605.0 mm
305.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
12.272,4606 Ft - 13.636,0674 Ft 5 Raktáron
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
19.401,763 Ft - 21.557,5144 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
48.474,0516 Ft - 53.860,0573 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
550.0 mm
1103.0 mm
553.0 mm
AISI 304 rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
24.393,1478 Ft - 27.103,491 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
250.0 mm
495.0 mm
245.0 mm
AISI 304 rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
7.652,1163 Ft - 8.502,3554 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
300.0 mm
600.0 mm
600.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
10.632,3731 Ft - 11.813,7492 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
400.0 mm
800.0 mm
800.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
15.099,8969 Ft - 16.777,6631 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
550.0 mm
1103.0 mm
553.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
11.556,9345 Ft - 12.841,0317 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
15.802,4193 Ft - 17.558,2437 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
38.647,4098 Ft - 42.941,5665 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
AISI 304 rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
7.277,0902 Ft - 8.085,6532 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
250.0 mm
500.0 mm
500.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
  • / 3
Fióksín 1200.0 mm 35.8 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584767

Ártartomány
16.153 Ft - 13.084 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    600.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1200.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.8 mm
  • Teljes hossz
    1200.0 mm
Fióksín 245.0 mm 45.4 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584491

Ártartomány
8.788 Ft - 7.909 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    250.0 mm
  • Hossz kihúzva
    495.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    245.0 mm
Fióksín 510.0 mm 45.4 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584545

Ártartomány
14.214 Ft - 12.792 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    500.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1010.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    510.0 mm
Fióksín 360.0 mm 45.4 mm AISI 304 rozsdamentes acél

10584613

Ártartomány
34.051 Ft - 30.646 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    350.0 mm
  • Hossz kihúzva
    710.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    360.0 mm
Fióksín 650.0 mm 45.4 mm AISI 304 rozsdamentes acél

10584675

Ártartomány
64.952 Ft - 58.456 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    650.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1300.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    650.0 mm
Fióksín 700.0 mm 35.8 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584712

Ártartomány
10.288 Ft - 9.259 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    350.0 mm
  • Hossz kihúzva
    700.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.8 mm
  • Teljes hossz
    700.0 mm
Fióksín 900.0 mm 35.8 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584736

Ártartomány
12.545 Ft - 10.161 Ft

Készletszintek
176 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    450.0 mm
  • Hossz kihúzva
    900.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.8 mm
  • Teljes hossz
    900.0 mm
Fióksín 1100.0 mm 35.8 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584750

Ártartomány
15.435 Ft - 12.502 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    550.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1100.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.8 mm
  • Teljes hossz
    1100.0 mm
Fióksín 305.0 mm 45.4 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584507

Ártartomány
9.241 Ft - 8.317 Ft

Készletszintek
41 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    300.0 mm
  • Hossz kihúzva
    605.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    305.0 mm
Fióksín 464.0 mm 45.4 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584538

Ártartomány
13.636 Ft - 12.272 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    450.0 mm
  • Hossz kihúzva
    914.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    464.0 mm
Fióksín 700.0 mm 45.4 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584583

Ártartomány
21.557 Ft - 19.401 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    700.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1400.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    700.0 mm
Fióksín 553.0 mm 45.4 mm AISI 304 rozsdamentes acél

10584651

Ártartomány
53.860 Ft - 48.474 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    550.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1103.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    553.0 mm
Fióksín 245.0 mm 45.4 mm AISI 304 rozsdamentes acél

10584590

Ártartomány
27.103 Ft - 24.393 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    250.0 mm
  • Hossz kihúzva
    495.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    245.0 mm
Fióksín 600.0 mm 35.8 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584705

Ártartomány
8.502 Ft - 7.652 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    300.0 mm
  • Hossz kihúzva
    600.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.8 mm
  • Teljes hossz
    600.0 mm
Fióksín 800.0 mm 35.8 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584729

Ártartomány
11.813 Ft - 10.632 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    400.0 mm
  • Hossz kihúzva
    800.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.8 mm
  • Teljes hossz
    800.0 mm
Fióksín 553.0 mm 45.4 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584552

Ártartomány
16.777 Ft - 15.099 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    550.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1103.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    553.0 mm
Fióksín 408.0 mm 45.4 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584521

Ártartomány
12.841 Ft - 11.556 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    400.0 mm
  • Hossz kihúzva
    808.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    408.0 mm
Fióksín 603.0 mm 45.4 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584569

Ártartomány
17.558 Ft - 15.802 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    600.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1203.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    603.0 mm
Fióksín 464.0 mm 45.4 mm AISI 304 rozsdamentes acél

10584637

Ártartomány
42.941 Ft - 38.647 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    450.0 mm
  • Hossz kihúzva
    914.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    464.0 mm
Fióksín 500.0 mm 35.8 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584699

Ártartomány
8.085 Ft - 7.277 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    250.0 mm
  • Hossz kihúzva
    500.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.8 mm
  • Teljes hossz
    500.0 mm