Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
86,7274 Ft - 107,0671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,4562 Ft - 16,6122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,6019 Ft - 16,7925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,9816 Ft - 17,2603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
15,0361 Ft - 18,5603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
20,9417 Ft - 25,8541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
23,7794 Ft - 29,3591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
24,4237 Ft - 30,1529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
70,4641 Ft - 86,992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
75,4953 Ft - 93,2005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,5205 Ft - 15,4541 Ft | 900 Raktáron |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,5444 Ft - 16,7196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.