10301654
550968
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 99 | 1.939,6031 Ft |
100 + | 1.447,4661 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 8.3 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.327 in |
Talpátmérő | 23.0 mm |
Talpátmérő | 0.906 in |
Fej hossza | 4.0 mm |
Fej hossza | 0.157 in |
Testmagasság | 10.2 mm |
Testmagasság | 0.402 in |
Csapágygolyó átmérője | 15.8 mm |
Csapágygolyó átmérője | 0.622 in |
Furatátmérő | 3.5 mm |
Furatátmérő | 0.138 in |
Perem átmérője | 41.3 mm |
Perem átmérője | 1.626 in |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 6.0 kg |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 6.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 12.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 26.5 lbs |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Csapágygolyó szélessége | 15.8 mm |
Csapágygolyó szélessége | 0.622 in |
Teljes magasság | 18.5 mm |
Teljes magasság | 0.728 in |
Csapágygolyó anyaga | Szénacél |
A szerelőfuratok száma | 2 |
Típus | Golyós szállítógörgők – alacsony profilú |
Tájolás | Fel/le |
Szín | Natúr |
Rögzítés módja | Szerelőperem |
Teljes átmérő | 41.3 mm |
Teljes átmérő | 1.626 in |
Body Diameter | 23.0 mm |
Body Diameter | 0.906 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.