Menü Keresés

Golyós szállítógörgők – alacsony profilú

Raktáron

Az Essentra alacsony profilú golyós szállítógörgői peremes rögzítéssel és porkivezető nyílással rendelkeznek. Síkosítottak, nem igényelnek külön figyelmet. Karbonacél, poliamid és rozsdamentes acél teherhordó görgőkkel rendelhetők.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
18 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapágygolyó átmérője Testmagasság Teherbírás lefelé mutató golyóval Talp magassága Teherbírás felfelé mutató golyóval Megveszem
5.108,8045 Ft - 14.373,5595 Ft 114 Raktáron
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
7.474,2509 Ft - 10.015,5005 Ft 46 Raktáron
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
28.3 mm
100.0 kg
30.2 mm
340.0 kg
6.487,4752 Ft - 8.693,2288 Ft 50 Raktáron
39.7 mm
21.4 mm
60.0 kg
24.6 mm
140.0 kg
2.267,4694 Ft - 6.379,2764 Ft 50 Raktáron
15.8 mm
10.2 mm
4.0 kg
8.3 mm
8.0 kg
2.813,3416 Ft - 7.913,5327 Ft 3 Raktáron
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
20.0 kg
1.483,6528 Ft - 1.988,0932 Ft 102 Raktáron
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
3.695,1353 Ft - 10.396,6056 Ft 105 Raktáron
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
5.108,8045 Ft - 14.373,5595 Ft 91 Raktáron
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
1.707,6004 Ft - 2.288,1786 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
10301715 1.847,5676 Ft - 2.475,7454 Ft 375 Raktáron
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
1.847,5677 Ft - 5.198,3027 Ft 29 Raktáron
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
10301647 1.875,5611 Ft - 5.279,0531 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
1.399,6724 Ft - 1.875,5611 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
2.925,3154 Ft - 3.919,9203 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
3.975,0698 Ft - 11.183,9212 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
4.157,0272 Ft - 11.698,7046 Ft 144 Raktáron
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
Golyós görgő 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301708

Ártartomány
14.373 Ft - 5.108 Ft

Készletszintek
114 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    15.8 mm
  • Talpátmérő
    38.1 mm
  • Fej hossza
    6.3 mm
  • Testmagasság
    14.2 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
Golyós görgő 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302507


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    15.8 mm
  • Talpátmérő
    38.1 mm
  • Fej hossza
    6.3 mm
  • Testmagasság
    14.2 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
Golyós görgő 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302293

Ártartomány
10.015 Ft - 7.474 Ft

Készletszintek
46 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    19.9 mm
  • Talpátmérő
    46.5 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Testmagasság
    16.2 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    31.7 mm
Golyós görgő 58.5 mm (H) 76.5 mm

10302309


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    30.2 mm
  • Talpátmérő
    76.5 mm
  • Fej hossza
    14.3 mm
  • Testmagasság
    28.3 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    50.8 mm
Golyós görgő 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

10302286

Ártartomány
8.693 Ft - 6.487 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    24.6 mm
  • Talpátmérő
    56.5 mm
  • Fej hossza
    8.7 mm
  • Testmagasság
    21.4 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    39.7 mm
Golyós görgő 15.8 mm 4.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10302484

Ártartomány
6.379 Ft - 2.267 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    8.3 mm
  • Talpátmérő
    23.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Testmagasság
    10.2 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    15.8 mm
Golyós görgő 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10302491

Ártartomány
7.913 Ft - 2.813 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    12.0 mm
  • Talpátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Testmagasság
    10.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    19.0 mm
Golyós görgő 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301654

Ártartomány
1.988 Ft - 1.483 Ft

Készletszintek
102 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    8.3 mm
  • Talpátmérő
    23.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Testmagasság
    10.2 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    15.8 mm
Golyós görgő 22.0 mm (H) 30.0 mm

10301685

Ártartomány
10.396 Ft - 3.695 Ft

Készletszintek
105 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    12.0 mm
  • Talpátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Testmagasság
    10.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    19.0 mm
Golyós görgő 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301722

Ártartomány
14.373 Ft - 5.108 Ft

Készletszintek
91 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    15.8 mm
  • Talpátmérő
    38.1 mm
  • Fej hossza
    6.3 mm
  • Testmagasság
    14.2 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
Golyós görgő 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10301678

Ártartomány
2.288 Ft - 1.707 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    12.0 mm
  • Talpátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Testmagasság
    10.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    19.0 mm
Golyós görgő 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301715

Ártartomány
2.475 Ft - 1.847 Ft

Készletszintek
375 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    15.8 mm
  • Talpátmérő
    38.1 mm
  • Fej hossza
    6.3 mm
  • Testmagasság
    14.2 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
Golyós görgő 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301692

Ártartomány
5.198 Ft - 1.847 Ft

Készletszintek
29 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    15.8 mm
  • Talpátmérő
    38.1 mm
  • Fej hossza
    6.3 mm
  • Testmagasság
    14.2 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
Golyós görgő 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301647

Ártartomány
5.279 Ft - 1.875 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    8.2 mm
  • Talpátmérő
    20.0 mm
  • Fej hossza
    2.5 mm
  • Testmagasság
    7.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    12.7 mm
Golyós görgő 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301630

Ártartomány
1.875 Ft - 1.399 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    8.2 mm
  • Talpátmérő
    20.0 mm
  • Fej hossza
    2.5 mm
  • Testmagasság
    7.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    12.7 mm
Golyós görgő 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302279

Ártartomány
3.919 Ft - 2.925 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    19.9 mm
  • Talpátmérő
    46.5 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Testmagasság
    16.2 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    31.7 mm
Golyós görgő 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302514

Ártartomány
11.183 Ft - 3.975 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    15.8 mm
  • Talpátmérő
    38.1 mm
  • Fej hossza
    6.3 mm
  • Testmagasság
    14.2 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
Golyós görgő 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301661

Ártartomány
11.698 Ft - 4.157 Ft

Készletszintek
144 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    8.3 mm
  • Talpátmérő
    23.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Testmagasság
    10.2 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    15.8 mm