10301678
550970
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 99 | 2.232,3694 Ft |
100 + | 1.665,9516 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 12.0 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.472 in |
Talpátmérő | 30.0 mm |
Talpátmérő | 1.181 in |
Fej hossza | 3.2 mm |
Fej hossza | 0.126 in |
Testmagasság | 10.0 mm |
Testmagasság | 0.394 in |
Csapágygolyó átmérője | 19.0 mm |
Csapágygolyó átmérője | 0.748 in |
Furatátmérő | 5.1 mm |
Furatátmérő | 0.201 in |
Perem átmérője | 61.0 mm |
Perem átmérője | 2.402 in |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 10.0 kg |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 10.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 25.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 55.1 lbs |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Csapágygolyó szélessége | 19.0 mm |
Csapágygolyó szélessége | 0.748 in |
Teljes magasság | 22.0 mm |
Teljes magasság | 0.866 in |
Csapágygolyó anyaga | Szénacél |
A szerelőfuratok száma | 3 |
Típus | Golyós szállítógörgők – alacsony profilú |
Tájolás | Fel/le |
Szín | Natúr |
Rögzítés módja | Szerelőperem |
Teljes átmérő | 61.0 mm |
Teljes átmérő | 2.402 in |
Body Diameter | 30.0 mm |
Body Diameter | 1.181 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.