10302286
551031
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 9 | 8.481,1988 Ft |
10 + | 6.329,2441 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 24.6 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.969 in |
Talpátmérő | 56.5 mm |
Talpátmérő | 2.224 in |
Fej hossza | 8.7 mm |
Fej hossza | 0.343 in |
Testmagasság | 21.4 mm |
Testmagasság | 0.843 in |
Csapágygolyó átmérője | 39.7 mm |
Csapágygolyó átmérője | 1.563 in |
Furatátmérő | 7.0 mm |
Furatátmérő | 0.276 in |
Perem átmérője | 89.0 mm |
Perem átmérője | 3.504 in |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 60.0 kg |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 60.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 140.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 308.6 lbs |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Csapágygolyó szélessége | 39.7 mm |
Csapágygolyó szélessége | 1.563 in |
Teljes magasság | 46.0 mm |
Teljes magasság | 1.811 in |
Csapágygolyó anyaga | Szénacél |
A szerelőfuratok száma | 3 |
Típus | Golyós szállítógörgők – alacsony profilú |
Tájolás | Fel/le |
Szín | Natúr |
Rögzítés módja | Szerelőperem |
Teljes átmérő | 89.0 mm |
Teljes átmérő | 3.504 in |
Body Diameter | 56.5 mm |
Body Diameter | 2.224 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.