10302293
551032
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 49 | 9.771,22 Ft |
50 + | 7.291,9521 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 19.9 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.783 in |
Talpátmérő | 46.5 mm |
Talpátmérő | 1.831 in |
Fej hossza | 8.0 mm |
Fej hossza | 0.315 in |
Testmagasság | 16.2 mm |
Testmagasság | 0.638 in |
Csapágygolyó átmérője | 31.7 mm |
Csapágygolyó átmérője | 1.248 in |
Furatátmérő | 5.1 mm |
Furatátmérő | 0.201 in |
Perem átmérője | 73.7 mm |
Perem átmérője | 2.902 in |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 55.0 kg |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 55.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 125.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 275.6 lbs |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Csapágygolyó szélessége | 31.7 mm |
Csapágygolyó szélessége | 1.248 in |
Teljes magasság | 36.1 mm |
Teljes magasság | 1.421 in |
Csapágygolyó anyaga | Rozsdamentes acél |
A szerelőfuratok száma | 3 |
Típus | Golyós szállítógörgők – alacsony profilú |
Tájolás | Fel/le |
Szín | Natúr |
Rögzítés módja | Szerelőperem |
Teljes átmérő | 73.7 mm |
Teljes átmérő | 2.902 in |
Body Diameter | 46.5 mm |
Body Diameter | 1.831 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.