Menü Keresés

Kábelburkolók - spirál

Raktáron

Könnyű védőspirál, költséghatékony megoldás tömlők és kábelek védelmére.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
24 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Minimális kompatibilis kábelátmérő Anyag Maximális kompatibilis kábelátmérő Megveszem
1.426,3564 Ft - 1.426,3564 Ft 58 Raktáron
Fekete
PE
3.661,549 Ft - 3.661,549 Ft 374 Raktáron
Fekete
PE
171,7407 Ft - 171,7407 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
201,7116 Ft - 235,5204 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
  • / 2
Spirálvédő tekercs 5.0 mm 8.0 mm 10.0 m PE Fekete

10170236

Ártartomány
1.426 Ft - 1.426 Ft

Készletszintek
58 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polietilén
  • Árazva ez alapján:
    Orsó
  • Tekercsenkénti hossz
    10.0 m
  • Külső átmérő
    6.0 mm
Spirálvédő tekercs 13.0 mm 17.0 mm 10.0 m PE Fekete

10170274

Ártartomány
3.661 Ft - 3.661 Ft

Készletszintek
374 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polietilén
  • Árazva ez alapján:
    Orsó
  • Tekercsenkénti hossz
    10.0 m
  • Külső átmérő
    15.0 mm
Spirálvédő tekercs 2.0 mm 15.0 mm LDPE Fekete

10158654

Ártartomány
171 Ft - 171 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    2.0 - 15.0 mm
  • Külső átmérő
    3.5 mm
  • Pályahossz
    50.0 m
Spirálvédő tekercs 7.0 mm 40.0 mm LDPE Fekete

10158692

Ártartomány
235 Ft - 201 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    7.0 - 40.0 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Pályahossz
    25.0 m