A csavaros rögzítésű kábelszíjak nagyon sokoldalú kábelrendező rendszert alkotnak; nem csak szorosan rögzítik a kábeleket, de öntapadós, csavaros és szegecses rögzítésük is lehetséges. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10177785 | 331,5549 Ft - 331,5549 Ft | 1700 Raktáron |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
1.321,3871 Ft - 1.321,3871 Ft | Gyártás alatt |
0.201 in
5.1 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||||||||
639,3562 Ft - 639,3562 Ft | 4000 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
909,2606 Ft - 909,2606 Ft | Gyártás alatt |
0.205 in
5.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||||||||
71,1794 Ft - 98,5752 Ft | Gyártás alatt |
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||||
874,28 Ft - 874,28 Ft | 10 Raktáron |
0.201 in
5.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
61,897 Ft - 85,7057 Ft | Gyártás alatt |
|
|
||||||||
1.278,6301 Ft - 1.278,6301 Ft | Gyártás alatt |
0.201 in
5.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
71,1794 Ft - 98,5752 Ft | Gyártás alatt |
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz