Menü Keresés

Kábelrögzítők – fenyőfa rögzítés, rácsukható felső rész

Raktáron

Bordás/borda csövek, illetve más kötegek stabil rögzítésére használhatók. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső borda szoros rögzítést tesz lehetővé. A karbantartást nyitható zár segíti. A bordás rögzítésnek köszönhetően széles panelvastagság-tartományban használható

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség használható kábelátmérő Kompatibilis panelvastagság tartománya Kompatibilis furatátmérő-tartomány Megveszem
44,6118 Ft - 54,5614 Ft 70000 Raktáron
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
44,6258 Ft - 54,2386 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
67,6308 Ft - 88,9782 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.7 mm
38,2255 Ft - 47,1914 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.5 - 5.2 mm
92,381 Ft - 121,5441 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.7 mm
56,8242 Ft - 74,7688 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Push-In 0.8 mm 3.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

10010044

Ártartomány
54 Ft - 44 Ft

Készletszintek
70000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rögzítés módja
    Push-In
  • Beállíthatóság
    Fix
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Szín
    Fekete
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Push-In 0.8 mm 3.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

10010037

Ártartomány
54 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rögzítés módja
    Push-In
  • Beállíthatóság
    Fix
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Szín
    Fekete
Rögzítő klipszek Poliamid 6/6 Natúr

10363614

Ártartomány
88 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Szín
    Natúr
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    8.7 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rögzítő klipszek Poliamid 6/6 Natúr

10363584

Ártartomány
47 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Szín
    Natúr
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    0.5 - 5.2 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rögzítő klipszek Poliamid 6/6 Natúr

10363621

Ártartomány
121 Ft - 92 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Szín
    Natúr
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    8.7 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rögzítő klipszek Poliamid 6/6 Natúr

10363607

Ártartomány
74 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790