Menü Keresés

8 terméktípust találtunk erre: Tömítések és plombák

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Tömítések és plombák

Lista Táblázat

Öntapadós íves tömítés

‌20,0 méteres tekercsekben. ‌Könnyen kezelhető öntapadós gumi alapú ragasztóval. A kínálat egyik típusa középen szétválasztható, ezzel két egyenlő 10,0 méteres részt kapva. Fekete EPDM-ből készül.

Sorozat szám: SR5556

EMI Zavarszűrő tömítés

EMI Zavarszűrő öntapadós tömítés poliuretán hab nikkel-réz szövettel bevonva A hornyos profilokkal a zavarszűrők élvédelmet és tömítést biztosítanak. Fémlemezeken használhatók, rezgések, nedvesség és por elleni védelmet nyújtanak. Záródobozok kiegészítő szigetelését biztosítják.

  • Csökkenti a szekrényekből és kamrákból kibocsátott zavaró elektromágneses sugárzásokat
  • Nagy zajcsökkentési jellemző 80-90 dB
  • Alacsony ellenállás 0,8 Ω-cm
  • Öntapadó alap az egyszerű felhelyezéshez
  • Egy csomag öt darab 1 méteres tömítést tartalmaz.

Tömítés – uszonyos

Sima vagy dupla uszonyos tömítés választható. Az egyuszonyos EDPM-ből készül, míg a kétuszonyosak erős gumiréteggel rendelkeznek a panelhoz való jobb tapadásért, és egy puhább gumival a kompresszió segítéséért. Mindkét profil rugalmas és kézzel összenyomható, gyors és könnyű megoldást biztosítva. Fekete felületkezelés és acélrugós mag. ‌20,0 méteres tekercsekben.

Sorozat szám: SR5554

Ablakkeret tömítések

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Anyag: EPDM merevSzín: FeketeAnyag gyúlékonysági szabványa:

PVC élvédők

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.20 méteres tekercsekben szállítjuk.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Fehér, Szürke Series Code:

Kerek zsinór tömítés

Kerek zsinór tömítés EPDM szivaccsal vagy merev EPDM profillal fekete felületkezeléssel.

Sorozat szám: SR6487

Tömítés – buborék

Ívelt tömítések fekete EPDM-ből, acélrugós maggal. A hornyos profilok élvédelmet és tömítést biztosítanak. Rugalmas és kézzel benyomható, így gyorsan és könnyen használható. Oldalsó vagy felső tömítés profilok, 20,0 vagy 10,0 méteres tekercsekben kaphatók.

Sorozat szám: SR5558

Ablakszigetelő és tömítőszalag – alacsony sűrűségű PVC

Az alacsony sűrűségű PVC ablakszigetelő szalag zárt cellás hab, mely tökéletes gátat képez a nedvességgel és levegővel szemben, kiválóan ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak, alacsony hőmérsékleten is kiváló a kezelhetősége és hajlékonysága és kültéren is használható. Jellemzők: Tartós gumialapú vagy akrilalapú nyomásérzékeny ragasztó. Tesztelés módja: ASTM D1667 sűrűség (font/láb3): 7 összenyomási deformáció: 2 psi. Beállított összenyomás: (50%) 8 max. Üzemhőmérséklet: Gumialapú: -40 F - 180 F Gyúlékonyság: FMVSS 302Alkalmazások. HVAC berendezés. Építőipar. Általános összeszerelés. RV/Tréler/Teherautó.

Sorozat szám: SR1867