Menü Keresés

Keretes zár zárólemezzel

Raktáron

A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Anyag Teljes szélesség Teljes anyag Teljes magasság Megveszem
3.136,8279 Ft - 7.423,1763 Ft Gyártás alatt
88.0 mm
Rozsdamentes acél
20.0 mm
304 Rozsdamentes acél
14.0 mm
1.347,9339 Ft - 3.191,7578 Ft Gyártás alatt
38.0 mm
Acél
22.5 mm
Acél
15.5 mm
3.282,1441 Ft - 7.766,2642 Ft 1 Raktáron
Rozsdamentes acél
22.5 mm
304 Rozsdamentes acél
15.0 mm
922,0068 Ft - 2.183,2872 Ft 380 Raktáron
88.0 mm
Acél
20.0 mm
Acél
14.0 mm
Fiókzár 88.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Rozsdamentes acél

10283356

Ártartomány
7.423 Ft - 3.136 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Teljes anyag
    304 Rozsdamentes acél
  • Típus
    Latch
  • Teljes magasság
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    88.0 mm
Fiókzár 38.0 mm 22.5 mm 15.5 mm Acél

10283820

Ártartomány
3.191 Ft - 1.347 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Króm
  • Befejezés
    Zinc Plated
  • Teljes anyag
    Acél
  • Típus
    Latch
  • Teljes magasság
    15.5 mm
Fiókzár 22.5 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10283783

Ártartomány
7.766 Ft - 3.282 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Teljes anyag
    304 Rozsdamentes acél
  • Típus
    Latch
  • Teljes magasság
    15.0 mm
  • Teljes szélesség
    22.5 mm
Fiókzár 88.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Acél

10283875

Ártartomány
2.183 Ft - 922 Ft

Készletszintek
380 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Króm
  • Befejezés
    Zinc Plated
  • Teljes anyag
    Acél
  • Típus
    Latch
  • Teljes magasság
    14.0 mm