Menü Keresés

Pántok – átmenő furatos szereléssel és fedőlemezzel

Raktáron

Ezek a lapos nyelves zsanérok átmenő furatokon szerelhetők fel hatszögű vagy süllyesztett fejű csavarokkal. A csavarfedél védi a zsanérokat, és tetszetős, esztétikus megjelenést biztosít. Megerősített PA üvegszálból készül, a 200 fokos forgást egy erős és korrózió elleni védelmet nyújtó POM forgótüske biztosítja.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Anyag Teljes vastagság Teljes szélesség Megveszem
1.746,6023 Ft - 2.064,1514 Ft 2 Raktáron
49.5 mm
Műanyag
16.5 mm
48.0 mm
4.038,5447 Ft - 4.772,889 Ft 2 Raktáron
49.5 mm
Műanyag
16.5 mm
48.0 mm
3.029,997 Ft - 3.029,997 Ft 1 Raktáron
65.0 mm
Műanyag
13.0 mm
63.0 mm
3.423,8812 Ft - 8.956,3418 Ft Gyártás alatt
95.0 mm
Cinkötvözet
17.0 mm
15.0 mm
2.563,7909 Ft - 3.029,997 Ft Gyártás alatt
39.5 mm
Műanyag
13.0 mm
38.0 mm
4.038,5447 Ft - 4.772,889 Ft 5 Raktáron
65.0 mm
Műanyag
21.5 mm
63.0 mm
1.746,6023 Ft - 2.064,1514 Ft Gyártás alatt
39.5 mm
Műanyag
13.0 mm
38.0 mm
2.563,7909 Ft - 3.029,997 Ft Gyártás alatt
49.5 mm
Műanyag
16.5 mm
48.0 mm
Zsanér 48.0 mm 49.5 mm Műanyag

10224915

Ártartomány
2.064 Ft - 1.746 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    9.0 mm
  • Teljes szárnyhossz
    49.5 mm
  • Teljes hossz
    49.5 mm
  • Teljes vastagság
    16.5 mm
  • Teljes szélesség
    48.0 mm
Zsanér 48.0 mm 49.5 mm Műanyag

10224953

Ártartomány
4.772 Ft - 4.038 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    11.5 mm
  • Teljes szárnyhossz
    39.5 mm
  • Teljes hossz
    49.5 mm
  • Teljes vastagság
    16.5 mm
  • Teljes szélesség
    48.0 mm
Zsanér 63.0 mm 65.0 mm Műanyag

10224939

Ártartomány
3.029 Ft - 3.029 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    15.0 mm
  • Teljes szárnyhossz
    65.0 mm
  • Teljes hossz
    65.0 mm
  • Teljes vastagság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    63.0 mm
Kompressziós zsanér 15.0 mm 95.0 mm Cinkötvözet

10273821

Ártartomány
8.956 Ft - 3.423 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    15.0 mm
  • Teljes hossz
    95.0 mm
  • Teljes vastagság
    17.0 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    4
Zsanér 38.0 mm 39.5 mm Műanyag

10224922

Ártartomány
3.029 Ft - 2.563 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    9.0 mm
  • Teljes szárnyhossz
    39.5 mm
  • Teljes hossz
    39.5 mm
  • Teljes vastagság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    38.0 mm
Zsanér 63.0 mm 65.0 mm Műanyag

10224960

Ártartomány
4.772 Ft - 4.038 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    15.0 mm
  • Teljes szárnyhossz
    65.0 mm
  • Teljes hossz
    65.0 mm
  • Teljes vastagság
    21.5 mm
  • Teljes szélesség
    63.0 mm
Zsanér 38.0 mm 39.5 mm Műanyag

10224908

Ártartomány
2.064 Ft - 1.746 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    9.0 mm
  • Teljes szárnyhossz
    39.5 mm
  • Teljes hossz
    39.5 mm
  • Teljes vastagság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    38.0 mm
Zsanér 48.0 mm 49.5 mm Műanyag

10224946

Ártartomány
3.029 Ft - 2.563 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    11.5 mm
  • Teljes szárnyhossz
    49.5 mm
  • Teljes hossz
    49.5 mm
  • Teljes vastagság
    16.5 mm
  • Teljes szélesség
    48.0 mm