Menü Keresés

Lágy orsó gomb

Raktáron

A neoprénnel borított lapos végű orsószerkezetek a gyorsrögzítővel szállított orsó helyett használhatók. Az acél orsó igen erős, míg a lapos neoprén végződés minimalizálja annak veszélyét, hogy az eszköz nyomot hagyjon sérülékeny vagy polírozott felületeken.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Teljes hossz Fejátmérő Menethossz Megveszem
612,1931 Ft - 702,8413 Ft 5 Raktáron
M5
32.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
553,5136 Ft - 635,906 Ft 77 Raktáron
M4
42.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
612,1931 Ft - 702,8413 Ft 12 Raktáron
M6
50.0 mm
16.0 mm
37.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
74.5 mm
18.0 mm
55.0 mm
Orsószerelvény (T) (L) M5

10390412

Ártartomány
702 Ft - 612 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Teljes hossz
    32.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Fejátmérő
    14.0 mm
  • Kúpos forma
    Lapos
Orsószerelvény (T) (L) M4

10390405

Ártartomány
635 Ft - 553 Ft

Készletszintek
77 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M4
  • Teljes hossz
    42.0 mm
  • Menethossz
    32.0 mm
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Kúpos forma
    Lapos
Orsószerelvény (T) (L) M6

10390429

Ártartomány
702 Ft - 612 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Menethossz
    37.0 mm
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Kúpos forma
    Lapos
Orsószerelvény (T) (L) M8

10390436


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Teljes hossz
    74.5 mm
  • Menethossz
    55.0 mm
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Kúpos forma
    Lapos