Ezek a LED távtartók három különféle kivitelben kaphatók, és használhatók a T-1 és T-1 3/4 LED típusoknál is. Segítségükkel szabályozható a LED helyzete, megtartják a vezetéket és stabilitak. Az öntartó funkciónak köszönhetően automatikusan beilleszthetők, és előszerelhetők
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Compatible LED Type (All) | Teljes átmérő | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
24,6711 Ft - 24,6711 Ft | 1000 Raktáron |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
28,6141 Ft - 28,6141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
33,3239 Ft - 33,3239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
36,4591 Ft - 36,4591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
20,4543 Ft - 20,4543 Ft | 198 Raktáron |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
26,4236 Ft - 26,4236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
30,1613 Ft - 30,1613 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
33,8852 Ft - 33,8852 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
18,9757 Ft - 18,9757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
27,8748 Ft - 27,8748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
31,2429 Ft - 31,2429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
36,3085 Ft - 36,3085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
39,6765 Ft - 39,6765 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
18,3733 Ft - 18,3733 Ft | 1092 Raktáron |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
23,1104 Ft - 23,1104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17,4697 Ft - 17,4697 Ft | 200 Raktáron |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
21,9604 Ft - 21,9604 Ft | 700 Raktáron |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
16,9221 Ft - 16,9221 Ft | 415 Raktáron |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
21,974 Ft - 21,974 Ft | 298 Raktáron |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
19,1674 Ft - 19,1674 Ft | 600 Raktáron |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.