Menü Keresés

Nyomózárak - Kiugró belső házas húzó üvegajtózár

Raktáron

A kiugró belső házas zárakat a hátsó csúsztatható üvegajtóhoz kell szerelni, és a kiugró belső ház akadályozza meg az ajtók kinyitását. Ezek a fúrásbiztos zárak kiválóan használhatók nagy értékű tárgyakat tartalmazó vitrineknél és üvegfalú hirdetőtábláknál.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Megveszem
12.994,3581 Ft - 36.824,5748 Ft 2 Raktáron
Display zár Keyed Alike 28.7 mm Cinkötvözet

10273012

Ártartomány
36.824 Ft - 12.994 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    20.0 mm
  • Test hossza
    34.5 mm
  • Fogótartomány
    28.7 mm
  • A panel és a szerelőfurat távolsága
    52.0 mm
  • Teljes anyag
    Cinköntvény