Menü Keresés

Öntapadós rögzítő J-bilincs

Raktáron

Átlátszóságának köszönhetően a rögzítő nem feltűnő. Gyorsan és könnyen rögzíthető ragasztó talppap, öt méretben és különböző kötegátmérőkkel kapható. UL94 V-0 PVC akrilragasztóval. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Talpszélesség Maximális kompatibilis kábelátmérő Talp hossza Megveszem
119,6056 Ft - 119,6056 Ft 800 Raktáron
270,8141 Ft - 270,8141 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
119,6056 Ft - 119,6056 Ft 1000 Raktáron
119,6056 Ft - 119,6056 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
119,1004 Ft - 119,1004 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
223,2273 Ft - 223,2273 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
396,4401 Ft - 396,4401 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
223,2273 Ft - 223,2273 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
223,2273 Ft - 223,2273 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
223,2273 Ft - 223,2273 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 4.8 mm 8.3 mm 15.9 mm SR 6449 Átlátszó

10160732

Ártartomány
119 Ft - 119 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Adhesive Material
    Akril
  • Szín
    Átlátszó
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    0 - 50 °C
  • Teljes magasság
    8.3 mm
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 9.5 mm 14.3 mm 22.2 mm SR 6449 Átlátszó

10160763

Ártartomány
270 Ft - 270 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Adhesive Material
    Akril
  • Szín
    Átlátszó
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    0 - 50 °C
  • Teljes magasság
    14.3 mm
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 3.2 mm 6.0 mm 11.1 mm SR 6449 Átlátszó

10160725

Ártartomány
119 Ft - 119 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Adhesive Material
    Akril
  • Szín
    Átlátszó
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    0 - 50 °C
  • Teljes magasság
    6.0 mm
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 6.4 mm 10.3 mm 16.7 mm SR 6449 Átlátszó

10160749

Ártartomány
119 Ft - 119 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Adhesive Material
    Akril
  • Szín
    Átlátszó
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    0 - 50 °C
  • Teljes magasság
    10.3 mm
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 7.9 mm 12.3 mm 20.6 mm SR 6449 Átlátszó

10160756

Ártartomány
119 Ft - 119 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Adhesive Material
    Akril
  • Szín
    Átlátszó
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    0 - 50 °C
  • Teljes magasság
    12.3 mm
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 9.5 mm 50.8 mm SR 6449 Szürke

10159446

Ártartomány
223 Ft - 223 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Teljes magasság
    13.5 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 7.9 mm 44.5 mm SR 6449 Szürke

10159439

Ártartomány
396 Ft - 396 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Teljes magasság
    11.1 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 6.4 mm 38.1 mm SR 6449 Szürke

10159422

Ártartomány
223 Ft - 223 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Teljes magasság
    10.3 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 3.2 mm 25.4 mm SR 6449 Szürke

10159408

Ártartomány
223 Ft - 223 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Teljes magasság
    6.4 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 4.8 mm 31.8 mm SR 6449 Szürke

10159415

Ártartomány
223 Ft - 223 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Teljes magasság
    7.9 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Vámtarifaszám
    3926909790