Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Anyag: VMQ, FKM, EPDM Szín: Fekete, Kék Sorozat szám: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | ID | Gyűrű típusa | Szín | Anyag | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.520,6559 Ft - 9.242,1694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 7.747,0932 Ft - 12.969,4641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 5.713,7652 Ft - 9.565,4552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
Peremes
|
Fekete
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 8.496,812 Ft - 14.224,5736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.882 in
73.2 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 14.994,374 Ft - 25.102,1886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.85 in
97.8 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 4.725,4997 Ft - 7.910,9928 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 6.338,5308 Ft - 10.611,3797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.409 in
35.8 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 7.360,8745 Ft - 12.322,8926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 5.622,8902 Ft - 5.622,8902 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.398 in
35.5 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 5.906,8746 Ft - 9.888,741 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.409 in
35.8 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 5.372,984 Ft - 8.994,9509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 5.282,109 Ft - 8.842,8164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Perem nélküli
|
Fekete
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 5.645,609 Ft - 9.451,3543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Peremes
|
Kék
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 6.315,8121 Ft - 10.573,3461 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 6.656,5933 Ft - 11.143,8504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 5.452,4996 Ft - 9.128,0685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
Perem nélküli
|
Fekete
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz