A szárnyas anyák füle megmarkolható a gyors, könnyű és szerszám nélküli felszerelésért és eltávolításért. A nagyfüles szárnyas anyák standard metrikus menettel kaphatók és horganyzott lágyacélból készülnek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Teljes magasság | Szárnyszélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93,6327 Ft - 229,4475 Ft | 10 Raktáron |
M4
|
Acél
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
131,0503 Ft - 321,0129 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Acél
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
151,4499 Ft - 333,8414 Ft | 30 Raktáron |
M6
|
Acél
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
107,4333 Ft - 263,3327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Acél
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
230,2964 Ft - 507,9088 Ft | 88 Raktáron |
M8
|
Acél
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.