Menü Keresés

Tömítés – buborék

Raktáron

Ívelt tömítések fekete EPDM-ből, acélrugós maggal. A hornyos profilok élvédelmet és tömítést biztosítanak. Rugalmas és kézzel benyomható, így gyorsan és könnyen használható. Oldalsó vagy felső tömítés profilok, 20,0 vagy 10,0 méteres tekercsekben kaphatók.

Sorozat szám: SR5558 ,SR5559

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Maximális rögzítőszélesség Minimális rögzítőszélesség Groove Width Markolat mélysége Típus Megveszem
42.618,8274 Ft - 42.618,8274 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
10237335 20.099,4715 Ft - 20.099,4715 Ft 139 Raktáron
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
10237281 23.927,9323 Ft - 23.927,9323 Ft 18 Raktáron
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
10237342 26.607,8674 Ft - 26.607,8674 Ft 9 Raktáron
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
10268032 40.007,515 Ft - 40.007,515 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
10268049 22.779,4067 Ft - 22.779,4067 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
  • / 2
Íves tömítés 5.3 mm 26.5 mm Fekete EPDM

10237311

Ártartomány
42.618 Ft - 42.618 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Markolat mélysége
    26.5 mm
  • Minimális rögzítőszélesség
    2.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.5 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Íves tömítés 6.0 mm 7.5 mm Fekete EPDM

10237335

Ártartomány
20.099 Ft - 20.099 Ft

Készletszintek
139 Raktáron
Tulajdonságok
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Markolat mélysége
    7.5 mm
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    1.5 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Íves tömítés 8.7 mm 11.5 mm Fekete EPDM

10237281

Ártartomány
23.927 Ft - 23.927 Ft

Készletszintek
18 Raktáron
Tulajdonságok
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Markolat mélysége
    11.5 mm
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    2.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Íves tömítés 5.4 mm 10.4 mm Fekete EPDM

10237342

Ártartomány
26.607 Ft - 26.607 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Markolat mélysége
    10.4 mm
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Íves tömítés 22.3 mm 18.0 mm Fekete EPDM

10268032

Ártartomány
40.007 Ft - 40.007 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Groove Width
    22.3 mm
  • Markolat mélysége
    18.0 mm
  • Minimális rögzítőszélesség
    2.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Íves tömítés 12.0 mm 10.0 mm Fekete EPDM

10268049

Ártartomány
22.779 Ft - 22.779 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Groove Width
    12.0 mm
  • Markolat mélysége
    10.0 mm
  • Minimális rögzítőszélesség
    0.5 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    2.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m