Menü Keresés

Tömlőalátét kupak

Raktáron

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

Megakadályozza a víz- és szennyeződésszivárgást.Könnyen felszerelhető és eltávolítható.Építőipari alkalmazásokban, kertészetben és autóiparban használatos. Anyag: TPE, LDPE Szín: Fekete, Sárga Sorozat szám: SR5758

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
12 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 d2 Szín H Teljes anyag Megveszem
46,5623 Ft - 118,2873 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21 mm
29.6 mm
Fekete
4.4 mm
Hőre lágyuló elasztomer
163,0947 Ft - 400,6851 Ft 3300 Raktáron
14.6 mm
22.1 mm
Sárga
4.4 mm
Kis sűrűségű polietilén
111,9154 Ft - 276,0038 Ft 11796 Raktáron
8.1 mm
15.0 mm
Sárga
4.4 mm
Kis sűrűségű polietilén
55,3893 Ft - 141,7316 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.7 mm
33.0 mm
Fekete
4.4 mm
Hőre lágyuló elasztomer
274,561 Ft - 675,6233 Ft 11300 Raktáron
17.8 mm
26.4 mm
Sárga
4.4 mm
Kis sűrűségű polietilén
33,9044 Ft - 86,5309 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.6 mm
22.1 mm
Fekete
4.4 mm
Hőre lágyuló elasztomer
228,4196 Ft - 561,5985 Ft 9500 Raktáron
21 mm
29.6 mm
Sárga
4.4 mm
Kis sűrűségű polietilén
42,0015 Ft - 107,6307 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.8 mm
26.4 mm
Fekete
4.4 mm
Hőre lágyuló elasztomer
30,8731 Ft - 78,7515 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.1 mm
15.0 mm
Fekete
4.4 mm
Hőre lágyuló elasztomer
30,803 Ft - 78,645 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.3 mm
19.3 mm
Fekete
4.4 mm
Hőre lágyuló elasztomer
27,3789 Ft - 69,9067 Ft 4955 Raktáron
26.7 mm
33.0 mm
Sárga
4.4 mm
Kis sűrűségű polietilén
12,0826 Ft - 29,5185 Ft 4090 Raktáron
11.3 mm
19.3 mm
Sárga
4.4 mm
Kis sűrűségű polietilén
Tömlő alátétkupak 21.0 mm (HD) TPE Fekete

10178423

Ártartomány
118 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Tömlő alátétkupak 14.6 mm (HD) LDPE Sárga

10178379

Ártartomány
400 Ft - 163 Ft

Készletszintek
3300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tömlő alátétkupak 8.1 mm (HD) LDPE Sárga

10178454

Ártartomány
276 Ft - 111 Ft

Készletszintek
11796 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tömlő alátétkupak 26.7 mm (HD) TPE Fekete

10178447

Ártartomány
141 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Tömlő alátétkupak 17.8 mm (HD) LDPE Sárga

10178393

Ártartomány
675 Ft - 274 Ft

Készletszintek
11300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tömlő alátétkupak 14.6 mm (HD) TPE Fekete

10178386

Ártartomány
86 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Tömlő alátétkupak 21.0 mm (HD) LDPE Sárga

10178416

Ártartomány
561 Ft - 228 Ft

Készletszintek
9500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tömlő alátétkupak 17.8 mm (HD) TPE Fekete

10178409

Ártartomány
107 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Tömlő alátétkupak Fekete 8.1 mm (HD)

10178461

Ártartomány
78 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Tömlő alátétkupak 11.3 mm (HD) TPE Fekete

10178485

Ártartomány
78 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
Tömlő alátétkupak 26.7 mm (HD) LDPE Sárga

10178430

Ártartomány
69 Ft - 27 Ft

Készletszintek
4955 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tömlő alátétkupak 11.3 mm (HD) LDPE Sárga

10178478

Ártartomány
29 Ft - 12 Ft

Készletszintek
4090 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén