Menü Keresés

Tömlő alátétkupak 17.8 mm (HD) LDPE Sárga

A tömlő alátétkupakot úgy tervezték, hogy a tömlők és csövek végére helyezze fel, hogy megakadályozza azok elcsúszását a szerelvényeken. Védelmet nyújt a por, szennyeződés, UV-sugárzás és egyéb szennyeződések ellen. Belső átmérője 17,8 mm | 0,700 átmérőjű furatok. Sárga LDPE anyagból.
Essentra cikkszám:

10178393

Gyártói cikkszám:

W13A

12000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
700 - 6999 659,1447 Ft
7000 + 267,8644 Ft
Standard csomagolás: 7000

A következő szorzatának a rendelése 700

Teljes ár:

461.401 Ft

700 x 659,1447 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot