Menü Keresés

Tömlő alátétkupak 21 mm (HD) TPE Fekete

A tömlő alátétkupakot úgy tervezték, hogy a tömlők és csövek végére helyezze fel, hogy megakadályozza azok elcsúszását a szerelvényeken. Védelmet nyújt a por, szennyeződés, UV-sugárzás és egyéb szennyeződések ellen. Fekete TPE anyagból.
Essentra cikkszám:

10178423

Gyártói cikkszám:

W15C

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 115,4022 Ft
5000 + 45,4267 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

57.701 Ft

500 x 115,4022 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot