Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó M12 5.0 mm 14.0 mm Sárgaréz

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10267295

Gyártói cikkszám:

490659

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 1099 171,0379 Ft
1100 + 155,489 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes átmérő 14.0 mm
Teljes hossz 7.0 mm
Menethossz 5.0 mm
Teljes anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 7419809099
Menetméret M12

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot