Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

DIN Poliamid Alátétek

 (2 Termékek)

Lista Táblázat

Biztosító alátétek

A biztosító alátéteket elsősorban csavarok és anyák rögzítésére használják az összeszerelés során, és olyan kialakításúak, hogy megragadják a csavar vagy a csavarszár külső részét. Szigetelést, párnázást és térközt is biztosítanak. Segítenek szigetelni a rögzítőelemeket a nedvességtől és az elektromosságtól.

Ez az alátétcsalád kúpos kialakítású belső és külső fogakkal rendelkező opciókat tartalmaz. Az alátét könnyen rácsúszik a csavarra (vagy anyára), és összeszerelés után a csavar tartja. Az alátét hidegen formálódik és teljesen behatol a csavar menetébe, hogy tömítést biztosítson.

Ezek az alátétek lehetővé teszik a csavar (vagy anyacsavar) előzetes rögzítését az anyával történő rögzítés előtt. Ideálisak, ha a csavar és az alátét előszerelése szükséges. Ezenkívül csökkentik az összeszerelési időt és költséget.

A választék olyan anyagopciókat tartalmaz, amelyek korrózió-, kopás- és vegyszerállóságot biztosítanak.

  • Anyagok: polikarbonát (PC), poliamid 6.6 (PA) és nagy sűrűségű polietilén (HDPE)
  • Szín: Natúr


Sorozat szám: SR1945

Lapos alátétek – műanyag

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • A rögzítőelemek elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál.
  • Ellenáll a korróziónak, a kopásnak és a legtöbb vegyszernek.
  • Biztonságos és stabil kapcsolatot biztosít, és csökkenti a kockázatot.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám: