Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

SR 6449 Benyomó illesztés Csővégek Érintkezési pont tömlővédő

 (10 Termékek)

Lista Táblázat

Kerek láb végzárósapkák – kúpos

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Védelem a csövek, rudak és menetek számára.
  • Csúszásgátló és karcolásgátló padló.
  • Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos.
Anyag: SR 6449, Poliamid, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Natúr Sorozat szám: SR1520, SRF0069

Kerek láb végzárósapkák – szabványos

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Védelem a csövek, rudak és menetek számára.
  • Csúszásgátló és karcolásgátló padló.
  • Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos.
Anyag: LDPE, SR 6449 Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Kerek vinyl zárókupakok

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

  • A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.
  • Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.
  • Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben.
Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044

Kerti nádkerítés kupakok

Garden Cane Caps with a cross head pattern are typically applied to the tips of garden canes and other pointed stick or pole applications. They are weather-resistant and help prevent harmful injuries to users. Designed to accommodate a variety of diameters.

Hasznos sapka keresztfejű kialakítással, amelyet általában kerti vesszők, fémrudak és egyéb botok hegyére alkalmaznak.

  • Megvédi az alkalmazást a sérülésektől és a behatolástól.
  • A felhasználó véletlen sérülésének megelőzése.
Anyag: SR 6449 Szín: Zöld, Sárga Sorozat szám: SR1203

Ovális láb végzárósapkák

Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Stabilitást, védelmet és esztétikus megjelenést biztosít.
  • Csőlábakhoz vagy ovális lábakhoz készült.
  • Bútorokhoz, berendezésekhez és egyéb alkalmazásokhoz.
Anyag: SR 6449 Szín: Fekete Sorozat szám: SR1522

Rugalmas zárókupakok – olaj- és zsírálló

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

  • Kiváló védelmet nyújt menetes alkalmazásokhoz.
  • Kifejezetten ellenálló a szétmorzsolódással szemben
  • A zöld PVC változat olaj- és zsíralkalmazásokhoz használható.
Anyag: Vinil, SR 6449 Szín: Zöld, Fekete Sorozat szám: SR1020

Rugalmas zárókupakok – szabványos

Standard Flexible End Caps are compatible with Metric, BSP and UNF threads. Guards against dust and moisture. Applied on the ends of pipes, tubes, and fittings.

  • Alkalmas metrikus, BSP- és UNF-menetekhez.
  • Kiváló minőségű fényezett bevonat.
  • Ellenáll a magas üzemi hőmérsékleteknek.
Sorozat szám:

Sapkák szabványos csőmérethez

A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák kiváló minőségű felületkezeléssel.

Öntött kupakok, amelyeket úgy terveztek, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.

A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.

  • Úgy tervezték, hogy megakadályozza az idegen anyagok bejutását tárolás vagy szállítás során.
  • Belső bordákat tartalmaz a szorosabb illeszkedés érdekében.
  • Egy kis szellőzőnyílással rendelkezik, amely megakadályozza a légnyomás felhalmozódását.
Anyag: LDPE, SR 6449 Szín: Zöld, Kék, Narancs, Sárga, Piros, Fekete, Natúr, Szürke Sorozat szám: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Csővég sapkák

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

  • Ideális védelem a menetes vagy menet nélküli csövekhez és rudakhoz.
  • A rövid változat általános záráshoz és a hosszú változat extra réteggel és bordázott széllel rendelkezik, így szoros illeszkedést biztosít.
  • Nem zsugorodik melegítés közben az alkalmazási folyamat során.
Anyag: SR 6449, LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1610, SR1620

Csővégzáró dugók

A csővégdugók a csövek és vezetékek végeinek tömítésére szolgáló alapvető alkatrészek az iparágak széles körében. Úgy tervezték, hogy biztonságos és megbízható zárást biztosítson, amely segít megelőzni a szivárgásokat, a szennyeződést és a cső vagy vezeték sérülését. Kivételes tartóssággal, sokoldalúsággal és könnyű telepítéssel rendelkeznek; számos előnnyel rendelkezik, és különféle iparágakban használható, mint például az építőiparban, a vízvezeték-szerelésben és a gyártásban.

Anyagát és méretét tekintve rendkívül sokoldalú. Ezek a dugók jellemzően kiváló minőségű anyagokból, például gumiból és műanyagból készülnek, amelyek kiváló szilárdságot és kopásállóságot biztosítanak.

Különféle méretben és kivitelben kapható, hogy különböző cső- vagy vezetékméretekhez illeszkedjen, pontos és biztonságos tömítést biztosítva.

  • Biztonságos és megbízható zárást biztosít, amely megakadályozza a szivárgást, a szennyeződést és a cső vagy vezeték sérülését.
  • Építőiparban, plombázáshoz és gyártási alkalmazásokban használatos.
  • Pontos és biztonságos tömítést biztosít.
Anyag: LDPE, SR 6449, PE Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SRSTPI, SR1601, SR6461