Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(7 Termékek)
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
A középső húzó dugó könnyen bedugható menetes vagy nem menetes furatba. Kúpos kialakításának köszönhetően többféle belső átmérő csatlakoztatására is használható. Ezek a dugók szoros és biztonságos illeszkedést biztosítanak, amely megakadályozza, hogy nemkívánatos anyagok kerüljenek a nyitott csőbe vagy lyukba, védik a belső alkatrészeket és biztosítják az optimális teljesítményt.
Az integrált középső fület úgy tervezték, hogy a fület felfelé húzva gyorsan és egyszerűen eltávolítható legyen. A csatlakozó véd a sérülésektől, szennyeződésektől, nedvességtől és korróziótól a tárolás és szállítás során.
Különféle alkalmazásokban használják.
Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.
A párhuzamos oldalú védődugók általános célú dugók, amelyeket különféle alkalmazások védelmére használnak.
A hőre lágyuló elasztomer termékcsalád olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol savállóság szükséges. A PVC termékcsalád nagymértékben ellenáll a forgácsolódásnak, ezért ideális menetes alkalmazásokhoz. A zöld vinil termékcsalád jól működik olyan alkalmazásokban, ahol olajok és zsírok vannak jelen.
Párhuzamos vagy egyenes falú kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést, miközben megakadályozza a szennyeződéseket, sérüléseket, piszkot, korróziót, nedvességet és törmeléket a tárolás és a szállítás során.
Az oldalsó húzódugók olyan típusú dugók, amelyek intergrális oldalsó húzófüllel rendelkeznek, és a kényelmetlen helyeken való könnyű eltávolításra szolgálnak. A menetes vagy nem menetes furatok védelmére tervezték a gyártás, tárolás és szállítás során. Védelmet nyújt por, szennyeződés, sérülés, nedvesség, sav és korrózió ellen.
Az oldalsó húzófül gyors és egyszerű eltávolításra szolgál, és további segítséget nyújt az alkatrésznek a szorosan illeszkedő alkalmazásból történő eltávolításához. -40 F és 275 F (-40 C és 135 C) közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Különféle alkalmazásokban használják, beleértve a gépeket, az elektronikát, az autóipart és a HVAC-rendszereket.
Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.