Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

DIN 912

 (3 Termékek)

Lista Táblázat

Fúrt szellőztetett csavar - hengeresfejű

A szellőző csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó kupakkal rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

A csavarok üreges magja szellőzőrendszerként működik. A termékcsalád megfelel a DIN 912 szabványnak (központi szellőzővel). Ultrahanggal tisztított ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely nagyon jó korrózióállóságot, jó szilárdságot és megmunkálhatóságot biztosít.

Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

  • Az üreges mag integrált szellőzőrendszert biztosít.
  • Ultrahanggal tisztított ausztenit rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást biztosít.
  • Megfelel a DIN 912-nek.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 304 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0090.A2

Rögzítőcsavarok – hengeresfejű csavarok

A rögzítő csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó kupakos fejjel rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 4762 szerint. A rögzítő csavarokat általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.

Ezek a csavarok rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. A csavarok egy csoportja fekete felülettel vagy anélkül érhető el. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.

  • Ideális illesztési megoldás nem menetes furatú panelekhez.
  • Megfelel a gépekre vonatkozó 2006/42/EC direktívának - általában az ISO 4762 követelményeknek.
  • Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Anyag: Titán G5, Titán G2, Porfúvott rozsdamentes acél 316, Porfúvott rozsdamentes acél 303, 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0154.A2

Vállas csavarok – fejes csavar

A vállas csavarok e sorozata kupakfejjel rendelkezik, választható hatlapú, torx vagy hornyolt meghajtással.

  • A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez és olyan esetekben használhatók optimálisan, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
  • A torx behajtók egy pozitív rögzítésű, gyors módot biztosítanak a behajtó nyomaték átvitelére kevesebb lefele irányuló nyomással.
  • A hornyos meghajtók szabványos pengéjű csavarhúzókat fogadnak, és kisebb lefelé irányuló nyomást igényelnek az alkatrészek meghajtásához, mint a süllyesztett nyílásokkal rendelkezők.

Ausztenit rozsdamentes acélból vagy titánból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
  • Ausztenit rozsdamentes acélból vagy titánból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít.
  • Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, 316 Rozsdamentes acél, 416 Rozsdamentes acél, Titán G2, Titán G5 Szín: , Fekete Sorozat szám: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2