Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Rozsdamentes acél Gombfej Mechanikus alkatrészek

 (8 Termékek)

Lista Táblázat

Fúrt szellőztetett csavar - hengeresfejű

A szellőző csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó kupakkal rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

A csavarok üreges magja szellőzőrendszerként működik. A termékcsalád megfelel a DIN 912 szabványnak (központi szellőzővel). Ultrahanggal tisztított ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely nagyon jó korrózióállóságot, jó szilárdságot és megmunkálhatóságot biztosít.

Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

  • Az üreges mag integrált szellőzőrendszert biztosít.
  • Ultrahanggal tisztított ausztenit rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást biztosít.
  • Megfelel a DIN 912-nek.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 304 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0090.A2

Gombfejű tömítőcsavarok vásárlása

A tömítőcsavarok ezen sorozata hatszögletű meghajtású gombfejjel rendelkezik. A hatszögletű meghajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ott használják, ahol kisebb felület áll rendelkezésre. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.

A tömítőcsavarok olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.

A tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják, például szekrényekben, vagy az autóiparban és az elektromos iparban. Figyelem: Tömítőcsavarjainkat olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol tömítési tulajdonságokra van szükség. Összetéveszthető a szabványos kötőelemekkel, ezek nem igényelnek tömítő tulajdonságokat, és az O-gyűrűvel nem érhető el olyan tömítő tulajdonság, mint a tömítőcsavaroknál, és károsíthatja a gyűrűt.

  • O-gyűrűvel tervezték, hogy biztonságos kétirányú védelmet biztosítson a szennyeződések.
  • Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.
  • A menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari és elektromos szerelvények.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0174

Hengeresfejű tömítőcsavarok

A tömítőcsavarok ezen sorozata torx menettel rendelkező gombfejjel van ellátva, beépített O-gyűrűvel, amely a fej és a foglalat illeszkedési felülete közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.

A tömítőcsavarok olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.

A tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják, például szekrényekben, vagy az autóiparban és az elektromos iparban. Figyelem: Tömítőcsavarjainkat olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol tömítési tulajdonságokra van szükség. Összetéveszthető a szabványos kötőelemekkel, ezek nem igényelnek tömítő tulajdonságokat, és az O-gyűrűvel nem érhető el olyan tömítő tulajdonság, mint a tömítőcsavaroknál, és károsíthatja a gyűrűt.

  • O-gyűrűvel tervezték, hogy biztonságos kétirányú védelmet biztosítson a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban
  • Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.
  • A menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari és elektromos szerelvények.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0173.TX

Rögzítő csavarok – gombfejű

A rögzítőcsavarok rögzítők, amelyeket úgy terveztek, hogy még teljesen meglazítva is az alkatrészekhez rögzítve maradjanak, így kényelmet, biztonságot és könnyű használatot biztosítanak a különféle alkalmazásokban. Népszerű választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarokat gyakran kell eltávolítani, vagy ahol a biztonság aggodalomra ad okot, mivel ezek a csavarok szilárdan a helyükön maradnak, és nem lazulnak ki a szerelvényből.

A rögzítőcsavarok ezen sorozata gombfejjel és Torx-hajtással rendelkezik. A Torx hajtások pozitív kapcsolódású, gyors helymeghatározási technikát biztosítanak a meghajtó nyomatékának kevésbé szükséges lefelé irányuló nyomással történő átviteléhez. Kiváló illeszkedési lehetőség a nem menetes furatú panelekhez, ha menetes alátéteinkkel együtt használják őket. Használatuk megfelel a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó irányelvnek – jellemzően az ISO 14583 szabványnak, amely előírja, hogy a rögzítőelemek rögzítve maradjanak a rögzített védőburkolatokhoz vagy alkalmazásokhoz, amikor eltávolítják őket.

A csavarok rozsdamentes acélból készülnek, amely korrózióálló és enyhén mágneses, és egyik csoportjuk fekete felülettel rendelkezik, míg a másik nem. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják. Ne feledje, hogy mivel ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, nem szabad a javasolt nyomatékkal meghúzni egy azonos menetméretű, azonos csavarhoz.

  • A torx behajtók egy pozitív rögzítésű, gyors módot biztosítanak a behajtó nyomaték átvitelére kevesebb lefele irányuló nyomással.
  • Megfelel a gépekre vonatkozó 2006/42/EC direktívának - általában az ISO 14583 követelményeknek.
  • Ezek a rögzítőelemek teljes kioldás esetén is rögzítve maradnak az alkatrészhez, amelybe azokat beszerelték.
Anyag: Porfúvott rozsdamentes acél 316, Porfúvott rozsdamentes acél 303, 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0149.A2

Rögzítőcsavarok – hengeresfejű csavarok

A rögzítő csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó kupakos fejjel rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 4762 szerint. A rögzítő csavarokat általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.

Ezek a csavarok rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. A csavarok egy csoportja fekete felülettel vagy anélkül érhető el. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.

  • Ideális illesztési megoldás nem menetes furatú panelekhez.
  • Megfelel a gépekre vonatkozó 2006/42/EC direktívának - általában az ISO 4762 követelményeknek.
  • Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Anyag: Titán G5, Titán G2, Porfúvott rozsdamentes acél 316, Porfúvott rozsdamentes acél 303, 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0154.A2

Szellőző csavarok – biztonsági csavarfej

A szellőzőcsavarok olyan rögzítők, amelyeknek a közepén egy furat van átfúrva, amely lehetővé teszi a vakfurat alján rekedt gázok kijutását a magon keresztül, és levegőáramlást biztosítanak az alkalmazáson belül. A csavarok gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerekből származó virtuális szivárgást.

A szellőzőcsavarok ezen sorozata egy hatszögletű meghajtású, hüvelyes gombfejjel rendelkezik. A hatszögletű meghajtók alkalmasak precíziós összeszerelésre és korlátozott felületre. Rozsdamentes acélból készülnek.

  • Központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerek virtuális szivárgását.
  • A hatlapú behajtók megfelelnek a precíziós szereléshez és korlátozott felület esetén.
  • Megoldás tömített kamrákhoz, házakhoz és gépekhez.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 304 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0094.A2

Szellőző vállas fejes csavarokat

A szellőzőcsavarok olyan rögzítők, amelyeknek a közepén egy furat van átfúrva, amely lehetővé teszi a vakfurat alján rekedt gázok kijutását a magon keresztül, és levegőáramlást biztosítanak az alkalmazáson belül. A csavarok gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerekből származó virtuális szivárgást.

A szellőző vállas csavarok ezen sorozata hatszögletű meghajtású kupakkal rendelkezik. A hatszögletű meghajtók alkalmasak precíziós összeszerelésre, és ha korlátozott a felület, és a precíziós váll lehetővé teszi a pontos összeszerelést. Rozsdamentes acélból készülnek.

  • A csavarok váll funkciója további felületet biztosít a jobb tapadáshoz.
  • A szellőző kialakítás lehetővé teszi az irányított légáramlást, ezáltal ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol különösen fontos a szellőzés.
  • Megoldás tömített kamrákhoz, házakhoz és gépekhez.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0098.A4

Vállas csavarok – fejes csavar

A vállas csavarok e sorozata kupakfejjel rendelkezik, választható hatlapú, torx vagy hornyolt meghajtással.

  • A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez és olyan esetekben használhatók optimálisan, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
  • A torx behajtók egy pozitív rögzítésű, gyors módot biztosítanak a behajtó nyomaték átvitelére kevesebb lefele irányuló nyomással.
  • A hornyos meghajtók szabványos pengéjű csavarhúzókat fogadnak, és kisebb lefelé irányuló nyomást igényelnek az alkatrészek meghajtásához, mint a süllyesztett nyílásokkal rendelkezők.

Ausztenit rozsdamentes acélból vagy titánból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
  • Ausztenit rozsdamentes acélból vagy titánból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít.
  • Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, 316 Rozsdamentes acél, 416 Rozsdamentes acél, Titán G2, Titán G5 Szín: , Fekete Sorozat szám: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2