Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(8 Termékek)
Keskeny helyen alkalmazható plombáink kialakításuknak köszönhetően olyan helyzetekben alkalmasak az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás észlelésére, ahol nagyon vékony plombára van szükség. Számos színben kapható, kialakítása olyan, hogy egy kézzel is könnyen felhelyezhető.
Sorozat szám: SRH0043
Rugós tüske húzógyűrűvel, amely kézzel is visszahúzható. Kialakítás nikkelezett házzal és rozsdamentes acél csappal.
A csap a húzókarikával kényelmesen kiemelhető. A csapok ideálisan használhatók tájolásra, helyzetbeállításra és rögzítésre. A gyakori alkalmazások közé tartoznak az edzőtermi berendezések, például a súlyzók.
Menetméretek: M6, M8, M10 és M12.
Egyedülálló műanyag, amely rendkívül alkalmas hidegen formázható műanyag termékek gyártására, mint az aszintetikus ólom tömítés
Sorozat szám: SRE0103, SRE0104
Záróplombáink műanyag konténerek illetéktelen hozzáférést jelző lezárását biztosítják, fokozott védelmet nyújtanak lopás és szennyeződés ellen.
Ideális tároló és bevásárló konténereken való használatra. Ez a tömítésválaszték többféle méretben és stílusban kapható, többek között: kábelzár, EZE-tömítés, sima markolat és fém zár.
Az Essentra karimás rögzítőcsapjai fokozottan erős rögzítést biztosító furatokkal ellátott karimával rendelkeznek. Ideálisak vékony anyagokhoz.
Sorozat szám: SR6571
Tamper Evident Labels features a matt surface suitable for writing on and come in die-cut pieces. Some options leave a visible security 'void' message, while others do not leave any residue.
Közüzemi vagy mérőóraplombáink kialakításuknak köszönhetően jelzik az illetéktelen hozzáférést számos mérőóra-típuson illetve olyan tárgyakon, melyeknél keskeny huzalplombára van szükség. A huzal behúzható kicsi vagy nehezen elérhető nyílásokba, majd szorosra húzás után a testtel lezárható.
Sorozat szám: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock
Zárócsavarok – hengeres támasz
Sorozat szám: SR6566
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.