Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(8 Termékek)
A kiemelt karimavédő dugók kúpos kialakításuknak köszönhetően szorosan illeszkednek a cső belsejébe, nem szükséges hozzájuk rögzítőeszköz. Poliamid anyaguk védi a megmunkált homlokfalakat és a szelepek peremét a szennyeződéstől és nedvességtől szemcseszórás és homokszórás közben.
Felületvédő, amely védőburkolatként működik, hogy megvédje a karimákat a szennyeződéstől, nedvességtől, festéktől és homokfúvástól.
A kúpos kialakítás erős tapadást biztosít a csőalkalmazás gallérjához, és nincs szükség rögzítőelemekre az illesztéshez. Tartós anyagból készültek, alkalmasak DIN és ANSI karimákhoz.
A kábelcsatorna sokoldalúan használható kábelek kezelésére. Öntapadós és csavaros rögzítéssel is rendelhető, így még rugalmasabban alkalmazható.
Kábelvezető csöveinket a legszigorúbb minőségi követelményeket előíró szabványok szerint fejlesztettük ki és teszteltük, világszerte megkapták a minősítési engedélyeket és tanúsítványokat. Termékeink műanyag csatornákkal és kiegészítőkkel használhatók. A műanyag védőcső igen rugalmas, és anyaga csak nagyon hosszú idő után fárad. Igen jól tűri az erős ütéseket, ezért zúzóhatásoknak jól ellenáll. Ezt a fajta védőcsövet általában gépészeti kábelezéshez és gépek kábelcsatlakozásaihoz használják. Különböző anyagkivitelben kaphatók a követelményeinek megfelelően.
A polipropilén egységcsomagban 10 m polipropilén védőcső és 10 csőösszekötő és záróanya található. Mindezt a rendelés, tárolás és használat megkönnyítésére könnyen kezelhető hordozótasakban szállítjuk. Jellemző alkalmazás: épületekben, különösen betonba és vakolatba süllyesztve. A védőcső saválló és önoltó
A klipszek panelek szélére rögzíthetők, így nincs szükség átmenő furatra. Különböző méretekben rendelhetők, melyek különböző méretű gégecsövek rögzítésére használhatók.
A vezetőcső-összekötők ezen termékcsaládja műanyag és fém kivitelben kapható. Kétrészes csőösszekötő, szorítógyűrűből és házból áll. Rögzített külső menetes csőösszekötő és forgatható külső menetes csőösszekötő is választható.
A megemelt karimavédők öntapadó hátúak, könnyen lehúzható és felragasztható kialakítással. A speciális ragasztó biztonságosan tapad, és normál alkalmazási körülmények között nem hagy maga után visszamaradó anyagot.
A lemez alakú védőelemek teljes karimavédelmet nyújtanak. A termékcsalád használható DIN és ANSI perem specifikációkhoz. Elérhetők furattal belső furatú homokfúváshoz, szabványos vastagságuk pedig 1,5 mm.
A lemezek ózon- és időjárásállóak, valamint ellenállnak a benzinnek, az olajnak és a nem oxidáló savaknak. Ellenállnak a -15 C és +70 C közötti hőmérsékleteknek.
Nincs szükség rögzítőkre.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz