Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Eltávolítható Kétoldalú 180C

 (7 Termékek)

Lista Táblázat

Filmszalag tekercsek - 4503-as állandó zsákragasztó szalag - ujjal lehúzható védőréteggel

A 4813 tasaklezáró szalag tartós zárásra készült, és mindkét oldala hőre lágyuló gumi alapú erős ragasztóval fedett. A meleg eszközzel vágható film fedőrétege a mindkét oldalon száraz lehúzófüllel könnyen és gyorsan eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: hőre lágyuló gumi alapú tartós ragasztó. Alkalmazási hőmérséklet: 41 F - 122 F Üzemhőmérséklet: -4 F - 149 F Minősítés: élelmiszerrel közvetve érintkező anyagokra vonatkozó 175.105 FDA előírás. Alkalmazások: Meleg eszközzel vágható, fokozott sebesség

Filmszalag tekercsek - DK Film - gumi

A DK filmszalag a tartós gumialapú ragasztó erősségét kínálja a habszalag durvasága nélkül. A jó kezdeti tapadású gumialapú ragasztók számos különböző típusú felület ragasztására alkalmasak. Két ragasztóvastagság érhető el a nagyobb rugalmasságért az alkalmazásánál: A 3,0 mm vastag szalagot használjon a kevésbé igényes, költségérzékeny feladatoknál. Használja a 4,5 mil szalagot nagyobb szakítószilárdságot igénylő alkalmazásoknál: kiemelések, névtáblák, csomagolás és kötészet, jelzések, eladáshelyi display-k, hullámkarton mappa/doboz, műanyag kötőelemek

Kétoldalas habszalag darabok - tartós - Twin Stick

A Twin Stick az ágazat legnépszerűbb terméke, amelyet POP-displayek és jelzések összeállításához használnak. A rugalmas habhordozó anyag kitölti a hézagokat, és így lehetővé teszi azt, hogy szabálytalan felületeket egymáshoz lehessen csatlakoztatni. Rendkívül erős gumialapú ragasztóanyagunk alkalmas különböző típusú felületek, például hullámpapír, farostlemez, fa, kis felületi energiájú műanyagok, porszórással kezelt anyagok és UV-sugárzás elleni bevonatos felületek egymáshoz ragasztására.

Kétoldalú tapadókorongok

A kétoldalú tapadókorongok biztonságosan és rugalmasan megtartanak és elválasztanak egymástól két párhuzamos felületet. Kialakításának köszönhetően úgy erősít egymáshoz tiszta és sík felületeket, hogy nincs szükség rögzítőfuratra vagy egyéb rögzítőelemre.

Maszkoló szalag - hőálló

Magas hőmérsékletű maszkolószalagjaink folyamatos tekercsként kerülnek forgalomba, hőmérséklet-tartományuk 80 és 260 C közötti. Tiszta eltávolíthatóságot biztosítanak, hogy a csúnya ragasztómaradványok ne maradjanak rajta. Ezek a szalagok többnyire általános célokra szolgálnak, és alkalmasak a legtöbb alacsony hőmérsékletű alkalmazáshoz, valamint számos magas hőmérsékletű alkalmazáshoz, így megfelelnek projektje követelményeinek.

A termékcsalád poliészter szalagokat tartalmaz, amelyek maximális hőmérséklete legfeljebb 180 C; a vékonyabb kék változat 25 mikronos szalagvastagságban kerül forgalomba, és ideális ívelt alkalmazásokhoz. A vastagabb zöld változat 38 mikronos szalagvastagságban kerül forgalomba, és használható porbevonatokhoz és eloxáláshoz.

A nagy teljesítményű poliamid szalagunk optimális elektrolitikus bevonási (e-bevonási) alkalmazásokhoz. A barna tekercsszalag maximális hőmérséklete akár 260 C, és vegyszer- és kopásálló.

Kínálatunkban megtalálható a szilikongumi Eze-kötegelő maximum +204 C-os hőmérséklettel. Ez a szalag képes saját magát biztosítani, és saját magához tapadva homogén masszát képez a kiváló tömítés biztosítása érdekében. Kiváló szokatlan formájú tárgyakhoz.

Miért nem próbálja ki üvegszálas textilszalagunkat akár 250 C-ig. Ez a szalag oldószer- és kopásálló, és a szorosan szőtt anyag kiváló szakítószilárdsággal rendelkezik. Ideális választék nagynyomású alkalmazásokhoz, mint pl. homokfúvás

Emellett számos papírmaszkoló szalagot is kínálunk, amelyek hőmérséklete 80 és 180 C közötti. Nagyszerű választás festési alkalmazásokhoz..

Sorozat szám: SR1059

Maszkoló szalag - négyzetek

A maszkoló szalagok ellenállnak a magas hőmérsékleteknek akár +260 C-ig. Kiválóan alkalmazható esetlen formájú tárgyakhoz is, amelyek nem fedhetők el egy sapkával vagy dugóval. Maszkolószalagjaink később tisztán, nyom nélkül eltávolíthatók. Gyors tapadás, időtakarékos alkalmazások.

Öntapadós pöttyök - ragasztópöttyök

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Sorozat szám: