Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(6 Termékek)
A Vezérlő marokcsavarok nagy teherbírású kézi fogantyú a nagy gépek helyzetének beállításához. A 4 küllős kialakítás lehetővé teszi a kezelő számára a tartást, ezért nincsenek ellátva fogantyúval. A termékcsalád különböző anyagkiviteleket kínál számos alkalmazási környezetbe.
Küllős marokcsavarjaink kézben tartható megoldást kínálnak gépek és berendezések pozicionálásához és beállításához. A technopolimer olaj- és zsírállóságot kínál, amely gyakran megtalálható ezek környezetében. A termékcsalád különböző típusú manőverező fogantyúkkal kapható a megnövelt biztonság érdekében.
Küllős fém marokcsavarjaink kézben tartható megoldást kínálnak gépek és berendezések pozicionálásához és beállításához. A termékcsalád különböző típusú manőverező fogantyúkkal kapható a megnövelt biztonság érdekében.
A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Sima bemélyedéses marokcsavarjaink sok helyzetben ideálisak, fémfeldolgozó berendezésektől bemutatószekrényekig, számos különböző változatban és méretben rendelhetők. Bemélyedéssel rendelkező oldaluk könnyen megmarkolható.
A peremes alátétek, más néven szigetelő hüvelyek vagy vállas perselyek, elektromos és hőszigetelést biztosítanak ott, ahol ez alapvető követelmény. A kúpos alátét típusaként különböző anyagokból és színben készülnek - ezek a termékek önkenők, és ellenállnak a korróziónak és a kopásnak.
A lépcsős alátét poliamid 6/6-ból készült vállperselyekkel rendelkezik. Ezek a poliamid hüvelyes alátétek önkenő opciók, és minden forgó vagy pörgő megoldáshoz kiválóak. Alacsony súrlódási együtthatójúak, ellenállnak a nedvességnek, a szennyeződéseknek és a legtöbb vegyszernek. Van egy süllyesztett hüvelyünk is, amelyet gyakran alkalmaznak elektrotechnikai környezetben, és számos országban törvényileg kötelező. Süllyesztett fejű csavarokkal megakadályozza az elektromos korróziót.
Lehet, hogy a szigetelőhüvelyek széles választéka jobban megfelel az Ön projekt igényeinek? Választható natúr poliamid 6 vagy fekete poliamid üvegszálas keverékkel; ezek a hüvelyekk megakadályozzák a vezető anyagokkal való érintkezést, megakadályozzák az alkatrészek kilazulását, és pontosan rögzítik és helyet biztosítanak a szerelvényeknél.
Poliamid vállas alátét választékunk reteszelő és tömítő alátétekkel bővül. A zár- és tömítéstípusok külön vásárolhatók meg. Csavaros szigetelők többféle méretben, valamint magas hőmérsékletű opciókban kaphatók. A magas hőmérsékletű szigetelők polifenilén-szulfidból (PPS) is készülnek. Vagy egyszerűen csak böngésszen vállas alátétjeink és szigetelő alátétjeink széles választékában, amelyek az UL94 V2 szabványnak megfelelő lángállósággal rendelkeznek.
Sorozat szám: SR1948
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.